|
Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, трубный переходник с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1/2 дюйма – наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/4 дюйма, прямой буртик
Referencia #: SS-8-TA-1-4RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosOfrece transiciones fiables y estancas entre el tubo y los puertos roscados, diseñada para entornos críticos de sistemas de fluidos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, трубный переходник с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1/2 дюйма – наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/4 дюйма, прямой буртик
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Especificaciones
SS-8-TA-1-4RS — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, трубный переходник с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1/2 дюйма – наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/4 дюйма, прямой буртик
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Нержавеющая сталь 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 дюйма |
| Tipo de conexión 1 | Трубный переходник Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 дюйма |
| Tipo de conexión 2 | Наруж. цилиндрическая резьба ISO |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrleitungsadapter | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| B-10-MTA-1-4RS | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-10-TA-1-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-12-MTA-1-4RS | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-12-TA-1-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-400-A-4ANF | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Innengewinde 37° | Ver producto |
| B-4-TA-1-2 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-4-TA-1-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-4-TA-7-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| B-4-TA-7-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| B-6-TA-1-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-6-TA-7-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| B-8-MTA-1-4RS | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-8-TA-1-8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-8-TA-7-6 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| B-8-TA-7-8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| S-6-TA-1-4 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-4RS | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-6 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-6RS | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-6RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-8RS | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-4RG | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-4RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Ver producto |
| SS-10-TA-1-10ST | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 7/8-14 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| SS-10-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-10-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-1210-A-12ANF | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-4RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-6RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-6RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-8RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-8RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-4 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-4RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-8RP | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12AN | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Macho AN 37° | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12W | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-12-TA-1-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-12-TA-1-16ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-12-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-12-TA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-12-TA-7-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12-TA-7-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-12-TA-7-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-1610-A-16ANF | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado | 1 pulg. | Hembra AN 37° | Ver producto |
| SS-16-MTA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-16-MTA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-16-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-16-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16AN | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Macho AN 37° | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16ST | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-16-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-16-TA-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-16-TA-7-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-16-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-18-MTA-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-18-MTA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-18-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-1-TA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-200-A-2ANF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Hembra AN 37° | Ver producto |
| SS-200-A-4ANF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Hembra AN 37° | Ver producto |
| SS-20-TA-1-20 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-24-TA-1-24 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado | 1 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-2-TA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-2-TA-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-2-TA-1-2ST | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 5/16-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-2-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-2-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-2-TA-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 5/16-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-2-TA-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-2-TA-7-2RP | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-2-TA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-32-TA-1-32 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Adaptador tubo Swagelok® preensamblado | 2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-400-A-4ANF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Hembra AN 37° | Ver producto |
| SS-4-TA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-TA-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-4-TA-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4AN | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Macho AN 37° | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4W | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-4-TA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-TA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-4-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-TA-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-4-TA-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-4-TA-7-2RP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-4-TA-7-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-4-TA-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-4-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-600-A-6ANF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Hembra AN 37° | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-2RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-6-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-TA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4AN | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Macho AN 37° | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6AN | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Macho AN 37° | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8W | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-6-TA-1-OR | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica | Ver producto |
| SS-6-TA-7-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-6-TA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-6-TA-7-4RP | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-6-TA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-6-TA-7-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-6-TA-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-6-TA-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-6-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-810-A-8ANF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Hembra AN 37° | Ver producto |
| SS-8-MTA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-MTA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-8-MTA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-8-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8AN | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Macho AN 37° | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8W | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-8-TA-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| SS-8-TA-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-8-TA-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8RP | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.