text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 パイプ継手、アダプター、7/16-20 SAE/MS平行おねじ × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

型番: SS-4-SAE-1-4

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 7/16-20 インチ
コネクション1 タイプ SAE/MS平行おねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40141602
ストレート型

部品間の変換の簡素化と同時にシステムの信頼性の維持が可能ーシンプルかつ重要な流体システム接続に適しています。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

ステンレス鋼製 パイプ継手、アダプター、7/16-20 SAE/MS平行おねじ × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

型番: SS-4-SAE-1-4
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
部品間の変換の簡素化と同時にシステムの信頼性の維持が可能ーシンプルかつ重要な流体システム接続に適しています。

仕様

SS-4-SAE-1-4 — ステンレス鋼製 パイプ継手、アダプター、7/16-20 SAE/MS平行おねじ × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 7/16-20 インチ
コネクション1 タイプ SAE/MS平行おねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40141602
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-12-A Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-12-A-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-12-A-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-12-AN-1-12 Edelstahl 316 1 1/ 16-12 Zoll JIC-Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-12-SAE-7-12 Edelstahl 316 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-16-A Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-16-A-16RS Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-16-A-16RT Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-16-AN-1-16 Edelstahl 316 1 5/16-12 Zoll JIC-Außengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-2-A Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-2-A-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-2-A-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-4-A Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-A-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-4-A-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-4-AG-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-AN-1-2 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll JIC-Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-AN-1-4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll JIC-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-AT-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-SAE-1-4AN Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll JIC-Außengewinde 製品を見る
SS-4-SAE-7-4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-6-A Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-6-A-6RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-6-A-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-6-AG-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-6-AN-1-4 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Male JIC Thread 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-6-AN-1-6 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male JIC Thread 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-6-A-RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6-AT-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-6-SAE-1-4 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-6-SAE-1-6 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-6-SAE-1-6AN 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/8 in. Male JIC Thread 製品を見る
SS-6-SAE-7-4 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-6-SAE-7-6 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-8-A 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-A-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-8-A-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8-AG-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Parallel Thread 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-AN-1-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male JIC Thread 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-AT-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-SAE-1-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-SAE-7-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/2 in. Female NPT 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。