text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces pour application thermique série 60 en acier inoxydable, sièges en alliage X-750, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

3/8 in. 60 Series thermal service ball valve with Alloy X-750 seats, Swagelok® tube fittings, and 3-piece design for reliable shutoff and thermal durability.

Part #: SS-T63MS6

Specifications

Attribute Value
Ball/Stem Material Acier inoxydable S17400
Body Material Acier inoxydable 316
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 po
Connection 1 Type Raccord Swagelok® pour tubes
Connection 2 Size 3/8 po
Connection 2 Type Raccord Swagelok® pour tubes
CV Maximum 3.8
Fastener Material Acier inoxydable 316
Feature Série thermique
Flange Seal Material Grafoil®
Flow Pattern 2 voies, arrêt, droite
Handle Color Pas de manchon
Handle Style Levier
Room Temperature Pressure Rating 1000 PSIG À 100°F / 68,9 BAR À 37°C
Seat Material Alliage X-750
Seat Spring Material Acier inoxydable 316
Service Class Série thermique
Stem Bearing Material Alliage X750
Testing Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Thermal Service 2-Way Straight Pattern

Thermal-service 2-way valve with high-temp seals and rugged design—engineered for reliability in heat-intensive process and instrumentation systems.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces pour application thermique série 60 en acier inoxydable, sièges en alliage X-750, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Part #: SS-T63MS6
View Catalog

3/8 in. 60 Series thermal service ball valve with Alloy X-750 seats, Swagelok® tube fittings, and 3-piece design for reliable shutoff and thermal durability.

Add To Favorites

Catalogs

Thermal Service 2-Way Straight Pattern
Thermal-service 2-way valve with high-temp seals and rugged design—engineered for reliability in heat-intensive process and instrumentation systems.

Specifications

SS-T63MS6 — Vanne à boisseau sphérique 3 pièces pour application thermique série 60 en acier inoxydable, sièges en alliage X-750, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Attribute Value
Ball/Stem Material Acier inoxydable S17400
Body Material Acier inoxydable 316
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 po
Connection 1 Type Raccord Swagelok® pour tubes
Connection 2 Size 3/8 po
Connection 2 Type Raccord Swagelok® pour tubes
CV Maximum 3.8
Fastener Material Acier inoxydable 316
Feature Série thermique
Flange Seal Material Grafoil®
Flow Pattern 2 voies, arrêt, droite
Handle Color Pas de manchon
Handle Style Levier
Room Temperature Pressure Rating 1000 PSIG À 100°F / 68,9 BAR À 37°C
Seat Material Alliage X-750
Seat Spring Material Acier inoxydable 316
Service Class Série thermique
Stem Bearing Material Alliage X750
Testing Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-T63MF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-T63MS12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-T63MS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-T63MS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-T63MS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-T65MF16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-T65MS16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.