text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantnippel, Edelstahl, 1 Zoll NPT-Außengewinde

Art.-Nr.: SS-16-HN

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 1 インチ
Typ Verbindung 1 NPTおねじ
Größe Verbindung 2 1 インチ
Typ Verbindung 2 NPTおねじ
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Sechskantnippel

Sechskantnippelverschraubungen ermöglichen sichere Rohrleitungsverbindungen mit einfachem Zugang für Schraubenschlüssel – ideal für wichtige Rohrleitungssysteme und kompakte Systeme.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Sechskantnippel, Edelstahl, 1 Zoll NPT-Außengewinde

Art.-Nr.: SS-16-HN
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Sechskantnippel
Sechskantnippelverschraubungen ermöglichen sichere Rohrleitungsverbindungen mit einfachem Zugang für Schraubenschlüssel – ideal für wichtige Rohrleitungssysteme und kompakte Systeme.

Technische Daten

SS-16-HN — Sechskantnippel, Edelstahl, 1 Zoll NPT-Außengewinde

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 1 インチ
Typ Verbindung 1 NPTおねじ
Größe Verbindung 2 1 インチ
Typ Verbindung 2 NPTおねじ
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll NPT-Außengewinde 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
B-4-HN Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-8-HN Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
M-8-HN Alloy 400 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-HN Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-HN-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-12-HN-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-HN-16RS Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-16-HN-16RT Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-24-HN Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2-HN Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2-HN-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-2-HN-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-HN Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-HN-10K Edelstahl 316 1/4 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde 1/4 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-HN-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-4-HN-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-HN-RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-2-16 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-HN Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-HN-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-6-HN-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-HN-RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-HN Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-HN-10K Edelstahl 316 1/2 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde 1/2 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-HN-8RS Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-8-HN-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-HN-RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.