text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantnippel, Edelstahl, 1/4 Zoll ISO-Außengewinde, kegelig

Referencia #: SS-4-HN-RT

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Macho ISO Cónica
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Rosca Macho ISO Cónica
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Manguito hexagonal

El manguito hexagonal ofrece una conexión roscada segura y en línea fácil de acceder con una llave—ideal para sistemas de tubería críticos y diseños compactos.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Sechskantnippel, Edelstahl, 1/4 Zoll ISO-Außengewinde, kegelig

Referencia #: SS-4-HN-RT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguito hexagonal
El manguito hexagonal ofrece una conexión roscada segura y en línea fácil de acceder con una llave—ideal para sistemas de tubería críticos y diseños compactos.

Especificaciones

SS-4-HN-RT — Sechskantnippel, Edelstahl, 1/4 Zoll ISO-Außengewinde, kegelig

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Macho ISO Cónica
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Rosca Macho ISO Cónica
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll NPT-Außengewinde 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Ver producto
B-4-HN Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-8-HN Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
M-8-HN Alloy 400 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12-HN Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12-HN-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-12-HN-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-16-HN Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-16-HN-16RS Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-16-HN-16RT Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-24-HN Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-2-HN Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-2-HN-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-2-HN-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4-HN Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4-HN-10K Edelstahl 316 1/4 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde 1/4 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde Ver producto
SS-4-HN-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-4-HN-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-600-2-16 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-6-HN Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-6-HN-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-6-HN-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-6-HN-RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-8-HN Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8-HN-10K Edelstahl 316 1/2 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde 1/2 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde Ver producto
SS-8-HN-8RS Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-8-HN-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-8-HN-RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.