Sondas de Toma de Muestra Swagelok®
Las sondas de toma de muestra Swagelok combinan sondas con válvulas para mejorar la seguridad, pureza y puntualidad. Tienen dispositivos de bloqueo de sondas para proteger los equipos y de válvulas para mejorar la seguridad de las operaciones.
Obtenga Respuestas a sus PreguntasLa Sondas de toma de muestras (SPM) son una solución prediseñada para utilizar con los analizadores en línea y medir la concentración de los componentes clave de corrientes de gases y líquidos, manteniendo con precisión el control de proceso. Consiste en una sonda de toma de muestras soldada (SPW) o retráctil (SPR) y una válvula de cierre y venteo (SPV) para la sonda. Combinar sondas de toma de muestras con válvulas para sondas puede mejorar la seguridad, pureza de la muestra y tiempos de respuesta.
Seguridad
Sacar una muestra de proceso para un analizador puede ser difícil de conseguir de forma segura porque el proceso a menudo opera a altas presiones y temperaturas. Por eso utilizar una válvula de cierre y venteo en la válvula de salida de proceso permite aislar adecuadamente el fluido de proceso y ventear la presión del sistema analítico por la válvula de venteo.
Pureza de la Muestra
Es fundamental extraer muestras libres de partículas que puedan dañar el analizador. Instalar una sonda en el centro de la línea de proceso ayuda a asegurar la representatividad de la muestra; la sonda también ayuda a filtrar las partículas de proceso.
Tiempos de Respuesta
Para controlar el proceso eficientemente, el analizador en línea debe recibir la muestra rápidamente para permitir un ajuste de proceso a tiempo. Una forma de minimizar el retardo al analizador es reducir el volumen del sistema analítico. Utilizar una sonda de toma de muestras puede reducir mucho el volumen del sistema comparado con la extracción con toberas.
Conozca el Servicio Swagelok de Ensamblaje de Sistemas de Fluidos
Catálogos de Sondas de Toma de Muestras
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Merkmale: Vielzahl von Sonden für verschiedene Anwendungen; Sondensperren zum Schutz der Geräte; Ventilsperren für erhöhte Sicherheit
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.