text.skipToContent text.skipToNavigation
manómetros

Manómetros Swagelok®

Consiga una medición precisa de la presión en aplicaciones industriales, de ultra alta pureza y sanitarias con la variedad de manómetros Swagelok.

Solicitud de Información sobre Manómetros

Los manómetros industriales y para procesos Swagelok® ofrecen una medición precisa de la presión para un amplio rango de aplicaciones, incluidos entornos industriales generales, de ultra alta pureza y sanitarios. Disponibles en distintos rangos de presión, tamaños de esfera, conexiones, montajes y configuraciones, todos los manómetros Swagelok están calibrados en fábrica y probados a presión para ofrecer un rendimiento fiable.

Las opciones de los manómetros Swagelok incluyen:

  • Manómetros industriales y para proceso Swagelok® serie PGI, disponibles con o sin relleno de líquido
  • Manómetros Swagelok® serie PBG diseñados específicamente para constructores de paneles
  • Manómetros de aire limpio seco serie PGU Swagelok® y de ultra alta pureza serie PGC Swagelok®
  • Manómetros para servicio general Swagelok® serie PGN con aprobación ECE R110

Introducción a la Evaluación de Sistemas

Categorías de Manómetros

Manómetros de ultra alta pureza y aire seco limpio

Manómetros de ultra alta pureza y aire seco limpio

Supervise la presión positiva y el vacío del sistema con un manómetro de aire seco limpio y ultra alta pureza con tubo Bourdon. 

Manómetros para proceso y manómetros para constructores de paneles, Series PGI y PBG

Manómetros para proceso y manómetros para constructores de paneles, Series PGI y PBG

Ofrecen mediciones precisas de la presión en aplicaciones industriales, monitorizando el vacío y las presiones positivas hasta 1.000 bar, 15.000 psi o 100mpa.

Manómetros para servicio general con aprobación ECE R110, Serie PGN

Manómetros para servicio general con aprobación ECE R110, Serie PGN

Haga lecturas precisas de la presión con manómetros con certificado ECE-R110 para utilizar en vehículos de gas natural comprimido. 

Catálogos de Manómetros

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Installation einer Swagelok-Rohrverschraubung
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen

Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von entsprechenden Tests aufspüren und schließlich wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.

Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt
Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt

Erfahren Sie, wie Gleitringdichtungssysteme von Swagelok® nach API 682 die Best Practices dieser Norm integrieren und sogar noch darüber hinausgehen—durch Anwendung von Konstruktionsprinzipien, die eine einfache Installation und Wartung der Systeme ermöglichen.

Ein Ingenieur prüft Fluidsysteme mit geringem Durchmesser in einer kundenspezifischen Installation
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können

Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.