Сварочные головки Swagelok®
Сварочные головки Swagelok удерживают электрод, передают усилие на заготовку, и обеспечивают прохождение сварочного тока. Они предназначены для надежной и стабильной орбитальной дуговой сварки вольфрамовым электродом (GTAW). Точная и надежная конструкция всегда обеспечивает высокое качество сварных швов. Наши сварочные головки отличаются точным контролем параметров сварки, простотой настройки и способностью выдерживать сложные условия эксплуатации. Головки совместимы с различными источниками питания, и могут быть настроены согласно конкретным запросам проекта.
Запросить информацию о сварочных головкахСварочные головки Swagelok предусматривают оптический контроль скорости без необходимости в тахометре или калибровке. Кабели-удлинители для сварочных головок позволяют выполнять сварку на большом расстоянии от источника питания, обеспечивая гибкость и маневренность.
Такие головки рассчитаны на трубки с наружным диаметром от 1/16 до 4 дюймов (2-114 мм). Разъемы питания с заданным положением относительно гнезда обеспечивают правильное подключение к сварочной головке.
Ассортимент наших сварочных головок включает в себя:
| Микросерию 4 и серию 8 | Для наружных диаметров 1/16–1/2 дюйма и 2–12 мм |
| Серия 5 | Для наружных диаметров 1/8–5/8 дюйма и 3–17,3 мм |
| Серия 8HPH, с высокими характеристиками | Для наружных диаметров 1/8–1/2 дюйма и 3–12 мм |
| Серия 10 | Для наружных диаметров 1/4–1 дюйм и 6–25 мм |
| Серия 20 | Для наружного диаметра от 1/2 до 2 дюймов (12–52 мм) |
| Серия 40 | Для наружного диаметра от 1 1/2 до 4 дюймов (38,1–114,3 мм) для тонкостенных трубок, и от 1 1/4 до 4 дюймов (42,2–114,3 мм) для толстостенных трубок |
Каталоги сварочных головок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Seiten 1-4: Der Schweißkopf der Serie 10 wird mit einem Orbitalschweißsystem von Swagelok für bessere Qualität, Beständigkeit und Produktivität beim WIG-Lichtbogenschweißen von Rohren von 1/4 bis 1 Zoll (6 bis 25 mm) Durchmesser verwendet.
Seiten 1-2. Merkmale: Erhältlich für Außendurchmesser von 1 1/2 bis 4 Zoll (38,1 bis 104 mm) ; Eine ideale Lösung für das Schweißen in bioprozesstechnischen und Halbleiteranwendungen u.Ä. ; Mit integriertem Vorrichtungsblock.
Erhältlich für Außendurchmesser von 3 bis 17,3 mm und 1/8 bis 5/8 Zoll; Bietet höhere Ausgangsleistungen; Vielseitigkeit zum Einsatz in verschiedenen Industriezweigen
Features: Available for tube outside diameters ranging from 1/16 to 1/2 in. and 2 to 12 mm; Features a compact size for easy access to confined welding areas; Weld head includes arc gap gauge, centering gauge, micro fixture tool, tool package, and tungsten electrodes
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in a variety of industries; Weld head includes arc gap gauge, tool package, and tungsten electrodes
Обучение орбитальной сварке
Изучите принципы орбитальной сварки, процедуры настройки и эксплуатации сварочной системы Swagelok® M200, а также методы поиска и устранения неисправностей с помощью сертифицированных инспекторов сварочных работ (Certified Weld Inspectors, CWI) и сертифицированных наставников по сварочным работам (Certified Weld Educators, CWE).
Просмотреть учебные курсы по орбитальной сваркеРесурсы о сварочных головках Swagelok
Инструменты для новых специалистов по сварке
Растущий дефицит сварщиков угрожает будущему мирового производства. Автоматическая орбитальная сварка может помочь в решении этой проблемы, однако она требует соответствующего обучения. Узнайте, на что обратить внимание, выбирая программу подготовки начинающих сварщиков.
Как найти подходящий инструмент: Вопросы оснащения производства
Какие инструменты и оборудование операторам и техническим специалистам нужно постоянно иметь под рукой? От передовых систем орбитальной сварки до простейших приспособлений для снятия заусенцев с трубок: на каждом соединении нужен свой инструмент, а готовность к любой ситуации выгодна прежде всего предприятию.
Восполнение недостающих производственных знаний и навыков за счет хорошей подготовки команды
В условиях, когда возраст опытных производственных работников приближается к пенсионному, предприятия-изготовители заинтересованы в привлечении молодых поколений на замену уходящих высококлассных специалистов. Узнайте, как создать эффективную программу обучения по жидкостным и газовым системам.
Опыт в сфере жидкостных и газовых систем помогает улучшить функциональность лабораторий
Узнайте, как опыт компании Swagelok в сфере жидкостных и газовых систем помог университету Оттавы улучшить функциональность лабораторий в Комплексе перспективных исследований, где расположен единственный в Канаде масс-спектрометр с ускорителем. Обучение орбитальной сварке, проведенное специалистами Swagelok, помогло увеличить точность и производительность работы цеха.