text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Filtrer par :
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • Verschraubungen

    Verschraubungen von Swagelok bieten Betreibern von industriellen Fluidsystemen die Zuverlässigkeit, Montagefreundlichkeit und Dichtheit, die für den sicheren und effizienten Betrieb von Prozessen und Anlagen erforderlich sind. Seit der Einführung der Swagelok ® -Rohrverschraubung im Jahr 1947 ve...

  • Schläuche und flexible Rohre

    Swagelok bietet eine riesige Auswahl an gängigen industriellen Schläuchen sowie Schläuchen für hochreine Anwendungen. Wählen Sie zwischen zahlreichen Innenschlauchwerkstoffen, Verstärkungsarten, Endanschlüssen oder Isolierungsoptionen, um Ihre Anwendungsanforderungen für den Transport von Flüssigkei...

  • Regler

    Für den sicheren Betrieb von Fluidsystemen sind industrielle Druckregler unverzichtbar. Die Druckregler von Swagelok bieten eine konstante und präzise Leistung für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Fluidsysteme. Mit einem weltweiten Expertennetzwerk und kompetenten Field Engineers biet...

  • Probenahmezylinder

    Swagelok bietet eine große Auswahl an Probenahmezylindern aus Metall, die verschiedenen Industrienormen für den Chemikalientransport entsprechen. Diese widerstandsfähigen, druckbeständigen Metallzylinder verhindern eine Freisetzung der Probe während der Probenahme und sind einfach zu reinigen. Mit d...

  • Schweißsystem

    Für einen konsistenten, effizienten Ansatz beim Schweißen bietet das M200-Orbitalschweißystem von Swagelok ® Präzision, Kontrolle und eine benutzerfreundliche Touchscreen-Steuerung. Damit sind kostengünstige und zuverlässige orbitale Wolframschweißungen (GTAW) für dünn- und dickwandige Rohre rea...

  • Instrumentierung für die Analysentechnik

    Swagelok verfügt über weitreichende Erfahrung und Wissen in der Analyse von Prozessmedien. Wir bieten eine Vielfalt an Lösungen für damit verbundene Anwendungen, darunter auch vollständig entwickelte und hergestellte Fluidsysteme, vorgefertigte Untersysteme, Fluidsystembauteile und unterstützende Fe...

  • Ventile

    Die Ventile von Swagelok sind bekannt für einen dauerhaften und leckagefreien Systembetrieb in kritischen Industrieanwendungen, da sie eine zuverlässige Durchflussregulierung über große Druck- und Temperaturbereiche sowie bei verschiedenen Betriebsbedingungen ermöglichen. Swagelok-Ventile sind für i...

  • Filter

    Mit den Filtern von Swagelok werden flüssige oder feste Verunreinigungen und unerwünschte Partikel im Fluidsystem aufgefangen und entfernt. Das steigert die Leistungsfähigkeit des Systems und sorgt für spezifikationsgerechte Fluidprodukte. An kritischen Stellen in industriellen Fluidsystemen zum Tra...

  • Lecksuch-, Schmier- und Dichtmittel

    Mit den Lecksuchmitteln, Schmier- und Dichtmitteln von Swagelok lassen sich Leckagen problemlos finden und beseitigen oder gänzlich vermeiden, noch bevor sich diese auf die Leistung Ihres Fluidsystems auswirken. Lecksuchmittel | Unsere Lecksuchmittel zeigen an, welche Systemverbindungen Undichtigkei...

  • Messgeräte

    Swagelok bietet einfach zu bedienende und leicht ablesbare Messgeräte für Flüssigkeiten und Gase, wie Manometer, Messumformer, Sensoren und Durchflussmesser, die genaue Messwerte liefern, wenn sie benötigt werden. Die genaue Messung von Temperatur und Druck in Fluidsystemen ist unerlässlich, um eine...

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.