text.skipToContent text.skipToNavigation

316L 스테인리스강 고순도 벨로우즈 밸브, 1/4인치 암나사 스웨즈락 VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, NC(평상시 닫힘) 개폐기

Réf. pièce : SS-BNV51-C

Spécifications

Attribut Valeur
アクチュエーター作動モード スプリング・リターン型ノーマル・クローズ
アクチュエーター・タイプ 空気式
ベローズ材質 321 ステンレス鋼
ボディ材質 316Lステンレス鋼
ボディ・シール なし
洗浄プロセス 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
最大Cv 0.3
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ガスケット なし
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
室温における最高使用圧力 125 PSIG @ 100°F /8.6 BAR @ 37°C
サービス・クラス 一般用
ステム・チップ材質 PCTFE
ステム・タイプ コーン型ステム・チップ
表面仕上げ Ra 20 µin
試験 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
ストレート型

パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316L 스테인리스강 고순도 벨로우즈 밸브, 1/4인치 암나사 스웨즈락 VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, NC(평상시 닫힘) 개폐기

Réf. pièce : SS-BNV51-C
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

ストレート型
パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

Spécifications

SS-BNV51-C — 316L 스테인리스강 고순도 벨로우즈 밸브, 1/4인치 암나사 스웨즈락 VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, NC(평상시 닫힘) 개폐기

Attribut Valeur
アクチュエーター作動モード スプリング・リターン型ノーマル・クローズ
アクチュエーター・タイプ 空気式
ベローズ材質 321 ステンレス鋼
ボディ材質 316Lステンレス鋼
ボディ・シール なし
洗浄プロセス 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
最大Cv 0.3
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ガスケット なし
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
室温における最高使用圧力 125 PSIG @ 100°F /8.6 BAR @ 37°C
サービス・クラス 一般用
ステム・チップ材質 PCTFE
ステム・タイプ コーン型ステム・チップ
表面仕上げ Ra 20 µin
試験 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6LV-BNBW4-C Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden Afficher le produit
SS-BN8FR8 Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde Afficher le produit
SS-BN8FR8-2C Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde Afficher le produit
SS-BN8FR8-C Acier inoxydable 316L 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
SS-BN8FR8-DU-O Acier inoxydable 316L 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
SS-BN8S6-2C Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po - Afficher le produit
SS-BN8S8-C Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po - Afficher le produit
SS-BN8VCR8 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Afficher le produit
SS-BN8VCR8-2C 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Afficher le produit
SS-BN8VCR8-C 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Afficher le produit
SS-BN8VCR8-P 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Afficher le produit
SS-BNS4 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-BNS4-2C 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-BNS4-2O 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-BNS4-C 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-BNS6-C 316L 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-BNV51 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR Afficher le produit
SS-BNV51-2C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR Afficher le produit
SS-BNV51-DU-C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR Afficher le produit
SS-BNV51-O 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR Afficher le produit
SS-BNVCR4 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Afficher le produit
SS-BNVCR4-2C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Afficher le produit
SS-BNVCR4-C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Afficher le produit
SS-BNVVCR4-C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.