Suchergebnisse für „{0}“
Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Orbitalschweißen
Schulung zum Orbitalschweißen Wenn Sie ein ’wichtiges Fluidsystem entwickeln, brauchen Sie’ wahrscheinlich Schweißarbeiten für die Montage. Mit dem Swagelok ® M200-Schweißsystem ist ’es einfach, präzise, konsistente und hochwertige Schweißnähte herzustellen. Automatisches Orbitalschweißen hilft...
-
Leitfaden zur Produktauswahl für Investitionsprojekte
Leitfaden zur Produktauswahl für globale Bauprojekte Management Ihres Investitionsprojekts Groß angelegte Bauprojekte sind von Natur aus schwierig. Tausende von Menschen sind daran beteiligt, der Wettbewerb ist aggressiv, die Logistik ist kompliziert, die Genehmigung von Ausgaben kann sich verz...
-
Schlauchsicherheit
Swagelok ® Prüfservice Schlauchsicherheit: Dazu entwickelt, Ihre Belastung zu reduzieren Eliminieren Sie zahlreiche Schlauchprobleme , die zu Sicherheitsbedenken, ungeplanten Ausfallzeiten, geringem Ertrag oder kostspieligem Teileersatz führen, indem Sie sich an den Schlauch-Beratungsservice von ...
-
Dampfsystem
Lassen Sie Ihr Dampfsystem prüfen. Reduzieren Sie Ihren Energieverbrauch. Finden Sie mithilfe einer Dampfsystemprüfung durch unsere Experten heraus, wo Ihr Werk Energie verliert. Durch den Einsatz modernster Verfahren und jahrelanger Erfahrungen mit Dampf- und Kondensat-Systemen helfen Ihnen unsere...
-
Baugruppenmontage & Anlagenbau
Individuelle Lösungen für Baugruppenmontage & Anlagenbau — Wir übernehmen das für Sie Sie haben dringende Kundenanfragen und müssen diese mit immer weniger Ressourcen meistern? Wir unterstützen Sie bei der Konstruktion, Fertigung und dem Testen von Systembauten und Baugruppen, in bewährter Swagelok...
-
Pläne Atmosphären-Seite
< Zurück zu den Gleitringdichtungssystemen Dichtungssysteme — Pläne für die Atmosphärenseite Dichtungsplan-Bausätze Für die Atmosphärenseite stehen lediglich Swagelok-Bausätze zur Verfügung. Jeder Bausatz enthält alles, was für eine ordnungsgemäße Installation erforderlich ist, darunter auch te...
-
API Plan 51 Abkühlung vom Behälter
API Plan 51 ist ein Kühlsystem zur Verwendung auf der atmosphärischen Seite einer einzigen Dichtung. Das System agiert als Gegendruckbehälter für ein Fluid. API Plan 51 Zu sehen sind die im Bausatz enthaltenen Bauteile und einige optional erhältliche Bauteile. Dieser Plan: Verhindert Ve...
-
API Plan 62 Abkühlung von externer Quelle
API Plan 62 liefert ein externes Kühlfluid an die atmosphärische Seite der Dichtung. Eine typische Anwendung in einer Raffinerie ist, Verkokung auf Dichtungsoberflächen in heißem Kohlenwasserstoffeinsatz durch Dampfkühlung zu verhindern. Stickstoff oder sauberes Wasser können auch verwendet werden, ...
-
API Plan 65A Leckagesammlung mit Behälter
API Plan 65A überwacht die Leckage in einer Anordnung mit einer einzigen Dichtung. Ein Behälter, der an den Entleerungsanschluss an der Dichtung angeschlossen ist, sammelt normalerweise Leckage und ist immer zum Ablauf hin offen. Im Fall eines Dichtungsversagens ermöglicht eine Blendenverschraubung ...
-
API Plan 65B Leckagesammlung mit Behälter
API Plan 65B überwacht die Leckage in einer Anordnung mit einer einzigen Dichtung. Ein Behälter, der an den Entleerungsanschluss auf dem Stutzen angeschlossen ist, kann normale Leckage sammeln. Ein Niveautransmitter auf dem Behälter löst bei übermäßiger Leckage einen Alarm aus. Ein Ventil an der Aus...