Junta plana de para racores con rosca ISO paralela (RS) de 1/4 pulg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Juntas planasSistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Junta plana de para racores con rosca ISO paralela (RS) de 1/4 pulg.
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Juntas planas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Especificaciones
304L-4-RSNB-2 — Junta plana de para racores con rosca ISO paralela (RS) de 1/4 pulg.
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 304L |
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Limitador de Caudal | No |
Tamaño de la Junta Plana | 1/4 pulg. |
Anillo interno | Cierre Totalmente Metálico |
eClass (4.1) | 23070101 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 23071500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
eClass (10.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31181500 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-16-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-2-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-6-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | Ver producto |
CU-12-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | Ver producto |
CU-2-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-4-RG-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-4-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-6-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-8-RG-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-8-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
S-12-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
S-16-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
S-2-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
S-4-RS-2B | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
S-4-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
S-6-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
S-8-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-20-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-2-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-2-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RP-2 | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.