Suchergebnisse für „{0}“
Are you looking for product listings related to:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Fallstudien zum Thema Leckageerkennung
Swagelok ® Leckageerkennung in Druckgasanlagen Erfolgsgeschichten unserer Kunden Mit ihren umfassenden technischen und anwendungsspezifischen Kenntnissen beraten die Fluidsystemexperten und Field Engineers von Swagelok Kunden aus verschiedensten Branchen weltweit in den Bereichen Systemauslegu...
-
Probeentnahmesystem - Problemlösung und Wartung (Sample System Problem Solving and Maintenance - SSM)
Probeentnahmesystem - Problemlösung und Wartung In der Swagelok ® Probeentnahmesystem - Problemlösung und Wartung (Sampling System Problem Solving and Maintenance (SSM))-Schulung lernen Sie die Fehlerbehebung für häufige und komplexe Designprobleme - von der Prozessleitung bis hin zur Entsorgung ...
-
Webinare
Erweitern Sie mit den Webinaren von Swagelok Ihr Wissen über Fluidsysteme Bleiben Sie beim Thema Systemauslegung, Betrieb und Wartungskompetenz auf dem Laufenden: Sehen Sie sich die On-Demand-Webinare von Swagelok an. Unsere fachkundigen Experten helfen regelmäßig Branchenangehörigen weltweit, ihr ...
-
API Plan 51 Abkühlung vom Behälter
API Plan 51 ist ein Kühlsystem zur Verwendung auf der atmosphärischen Seite einer einzigen Dichtung. Das System agiert als Gegendruckbehälter für ein Fluid. API Plan 51 Zu sehen sind die im Bausatz enthaltenen Bauteile und einige optional erhältliche Bauteile. Dieser Plan: Verhindert Ve...
-
API Plan 62 Abkühlung von externer Quelle
API Plan 62 liefert ein externes Kühlfluid an die atmosphärische Seite der Dichtung. Eine typische Anwendung in einer Raffinerie ist, Verkokung auf Dichtungsoberflächen in heißem Kohlenwasserstoffeinsatz durch Dampfkühlung zu verhindern. Stickstoff oder sauberes Wasser können auch verwendet werden, ...
-
API Plan 65A Leckagesammlung mit Behälter
API Plan 65A überwacht die Leckage in einer Anordnung mit einer einzigen Dichtung. Ein Behälter, der an den Entleerungsanschluss an der Dichtung angeschlossen ist, sammelt normalerweise Leckage und ist immer zum Ablauf hin offen. Im Fall eines Dichtungsversagens ermöglicht eine Blendenverschraubung ...
-
API Plan 65B Leckagesammlung mit Behälter
API Plan 65B überwacht die Leckage in einer Anordnung mit einer einzigen Dichtung. Ein Behälter, der an den Entleerungsanschluss auf dem Stutzen angeschlossen ist, kann normale Leckage sammeln. Ein Niveautransmitter auf dem Behälter löst bei übermäßiger Leckage einen Alarm aus. Ein Ventil an der Aus...
-
Pläne für Bereiche zwischen den Dichtungen
< Zurück zu den Gleitringdichtungssystemen Dichtungssysteme – Pläne für Bereiche zwischen den Dichtungen Dichtungsplan-Baugruppen Swagelok-Dichtungspläne für Bereiche zwischen den Dichtungen stehen lediglich in Form von Baugruppen zur Verfügung. Zusätzlich zu den unter den Bestellnummern aufgefü...
-
API Plan 52 Tauchbehälter-Baugruppe
API Plan 52 nutzt einen Behälter und zirkuliert druckloses Pufferfluid zwischen den produktseitigen und atmosphärenseitigen Dichtungen. Um einen positiven Umlauf durch das Dichtungssystem und in die Dichtung zu gewährleisten, wird ein Pumpring eingesetzt. Reibungsverluste in den Pufferfluid-Eingangs...
-
API Plan 53A Sperrfluid Tauchbehälter druckbelastet mit Stickstoff
API Plan 53A nutzt einen Behälter und zirkuliert druckbelastetes Pufferfluid zwischen den produktseitigen und atmosphärenseitigen Dichtungen. Eine typische Druckquelle ist Anlagenstickstoff. Der Behälter sollte auf einen Druck von mindestens 1,3 bar (20psi) über dem maximalen Dichtungskammerdruck ei...