Suchergebnisse für „{0}“
Are you looking for product listings related to:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Swagelok® Schweißsystem M200-Netzteil
Netzteil für zuverlässiges und gleichmäßiges orbitales Wolframschweißen; Maximale Ausgangsleistung von 200 Ampere; Einfach zu bedienender Farb-Touchscreen mit Sprachauswahl; Integrierter Massedurchflussregler - automatische Kontrolle des Schutzgasflusses des AD; Gewicht unter 23 kg (50 lbs); Kompati...
-
Schweißkopf Serie 10
Seiten 1-4: Der Schweißkopf der Serie 10 wird mit einem Orbitalschweißsystem von Swagelok für bessere Qualität, Beständigkeit und Produktivität beim WIG-Lichtbogenschweißen von Rohren von 1/4 bis 1 Zoll (6 bis 25 mm) Durchmesser verwendet.
-
Orbitalschweißsystem: Schweißkopf, Präzisionsrohr-Spannbacken und Wolframelektroden, Schweißkopf Serie 40
Seiten 1-2. Merkmale: Erhältlich für Außendurchmesser von 1 1/2 bis 4 Zoll (38,1 bis 104 mm) ; Eine ideale Lösung für das Schweißen in bioprozesstechnischen und Halbleiteranwendungen u.Ä. ; Mit integriertem Vorrichtungsblock.
-
Edelstahl rohre mit Titanlegierung Metrisch
3 bis 25 mm AD; Edelstahl mit Titanlegierung; EN 10216-5
-
Mehrfachummantelte Rohre ummantelte Rohre und isolierte Rohre
Merkmale:Rohrgrößen von 6 bis 12 mm und 1/4 bis 1/2 Zoll aus Edelstahl 316/316L und Kupfer erhältlich; Nahtlose und geschweißte Rohre aus Edelstahl erhältlich; Ummantelungen aus Thermoplastik-Polyurethan oder PVC schützen das Rohr vor externer Korrosion und Abrieb; Glasfaserisolierung verringert Wär...