Suchergebnisse für „{0}“
Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Federlose Membranventile mit austauschbarem Sitz, Serien DP und DF , Modelle mit austauschbarem Sitz
Merkmale: Entwickelt für chemische Behälteranwendungen in der Halbleiterindustrie; Körpermaterial Edelstahl 316L VIM-VAR; Isolierung und Konfigurationen mit 3 Anschlüssen; 1/4 und 3/8 Zoll Stumpfschweißende und 1/4 Zoll VCR® und „H“-Typ-Endanschlüsse; Standardmodelle und Modelle mit hohem Durchfluss
-
Swagelok Wasserstoffkompatible Produkte für die Wasserstoff Mobilitätsindustrie
Products that are compatible for use in hydrogen on-vehicle and Infrastructure applications (gaseous tube trailers, electrolyzers, compresors, hydrogen storage tanks, dispensers), including an assortment with EC-79 approval.
-
Edelstahlrohrfittings, Ultrahochrein und chemisch gereinigt und passiviert
Größen von 1/4 Zoll is 4 Zoll Außendurchmesser; Metrische Größen auf Anfrage erhältlich; Ausführung aus Edelstahl 316L; Mehrere Konfigurationen erhältlich, einschließlich koaxial; Mit Werkstoff und Code der Materialschmelze gekennzeichnet
-
IGC®II Integrierte Gaskomponenten Basisträger Verteilerkanal Montagekomponenten und Einbaumaterial
38,1 mm (1,5 Zoll) modulare Konstruktion mit C-Dichtung; Geringer Platzbedarf durch kompakte Grundfläche; Einfach zu montierende Komponenten mit geringem Gewicht
-
Hochdruck Nadelventile
Druckraten bis 3100 bar (45 000 psig); Temperaturen bis 232°C (450°F); Leckagetestbohrungen zur Leckageortung; Packung unterhalb des Spindelgewindes; Nichtdrehende Spindelkonstruktion; Endanschlüsse mit zylindrischem Innengewinde oder mit NPT-Innengewinde für Hochdruckanwendungen
-
Ultrahochreine Edelstahlrohre Englische Größen
Edelstahl 316L ;In Größen von 1/4 bis 4 Zoll Außendurchmesser lieferbar; metrische Größen auf Anfrage lieferbar; Koaxialrohre in Größen von 1/4 bis 1 Zoll Außendurchmesser lieferbar
-
Modulares Instrumentierungssystem Kenmac® Serie 85 Modulares System
Bietet ein standardmäßiges modulares Instrumentierungskopplungs- und Montagesystem: Druck- und Differenzdruck-Ventilblöcke mit zwei und vier Ventilen; Instrumenten-Monoflansche für Absperr- und Entlüftungsfunktionen; Einzelne und doppelte Spülblöcke Elektrische Heizungen, Dampfbeheizungsblöcke, Auff...