Suchergebnisse für „{0}“
Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Überarbeitete Spezifikation für Rohrverschraubungen mit geringem Durchmesser (1/2""-2"" - 12mm-50mm)
Öl- und Gasproduzenten profitieren dank der neuesten Version der IOGP-Spezifikation für Rohrsysteme und Rohrverschraubungen mit geringem Durchmesser von einer höheren Sicherheit Das Thema Sicherheit hat für viele Öl- und Gasproduzenten weltweit höchste Priorität. Wenn innerhalb der Branche al...
-
Abflachung der Durchflusskurve von Druckreglern zur Reduzierung der Regeldifferenz
Abflachung der Durchflusskurve von Druckreglern zur Reduzierung der Regeldifferenz Jon Kestner Eine konsistente Druckregelung ist für den sicheren Betrieb industrieller Fluidsysteme essenziell. Druckregler sorgen stromabwärts für einen konstanten Druck und tragen insbesondere in Systemen mit ho...
-
Einrichtung von Vordruckreglern: Tipps für Ingenieure von Probenahmesystemen
Einrichtung von Vordruckreglern: Tipps für Ingenieure von Probenahmesystemen Jon Kestner, Product Manager Vordruckregler tragen in vielen industriellen Anlagen maßgeblich dazu bei, den Druck in vorgelagerten Einrichtungen aufrechtzuerhalten und empfindliche Geräte in Probenahmesystemen zu sch...
-
Wie Sie die Sicherheit und Produktivität im Labor erhöhen
Warum leistungsfähige Gasverteilungssysteme eine wichtige Rolle für den optimalen Laborbetrieb spielen Wouter Pronk, Senior Field Engineer, Swagelok Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Labortechniker. Zur Durchführung von Tests und Analysen möchten Sie direkt am Einsatzort eine Gasprobe entneh...
-
Einführung zu Gasverteilungssystemen
Gasverteilungssysteme In diesem Dokument geht es um die Faktoren, die direkte Auswirkungen auf die Auslegung, den Betrieb und die Instandhaltung von industriellen Gasverteilungssystemen haben. Außerdem beschäftigen wir uns damit, warum Gasverteilungssysteme in vielen Fällen ein immenses Verbes...
-
Warum gründliche Prüfungen für den sicheren Betrieb von Druckreglern so wichtig sind
Warum gründliche Prüfungen für den sicheren Betrieb von Druckreglern so wichtig sind Vordruckregler und Druckminderer kommen weltweit in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen zum Einsatz. Sie müssen unter schwierigen Bedingungen einwandfrei funktionieren – ob bei hohen Temperaturen am Äquat...
-
Small-Bore-Verschraubungen: Größe und Steigung von Gewinden
Verschraubungen – eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden Der einwandfreie Zustand Ihres industriellen Fluidsystems hängt vom Zusammenspiel aller Bauteile ab, damit Ihr Prozessmedium auch tatsächlich an den gewünschten Ort gelangt. Für die Sicherheit und Produktivität Ihrer ...
-
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern Wouter Pronk, leitender Feldingenieur, Swagelok Beim Betrieb von Prozessleitungen über Gasflaschen haben viele Fluidsystembetreiber sicherlich schon einmal beobachtet, dass der Ausgangsdruck eines Druckminderers ohne ersichtlichen Gr...
-
Sichere Probenahme bei der Kühlmittelproduktion
Wie eine zuverlässige Probenahme einem führenden Kühlmittelproduzenten zu kontinuierlichen Innovationen verhilft Im wettbewerbsintensiven Markt für Kühlmittel sind zwei wichtige Faktoren für den Erfolg eines Herstellers ausschlaggebend: eine hohe Produktqualität sowie kurze Markteinführungszeiten. ...
-
Wichtige Punkte, die beim Bau zuverlässiger Tankstellen für komprimiertes Erdgas zu berücksichtigen sind
Drei Beispiele, wie intelligente Fluidsysteme zum Bau besserer CNG-Tankstellen beitragen können Chuck Hayes, Lead New Product Development Engineer bei Swagelok, und Paul LeStrange, Technical Representative, Alternative Fuels, Swagelok San Diego Schwerlaster, Stadtbusse und andere große Fahrze...