Suchergebnisse für „{0}“
Are you looking for product listings related to:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Überarbeitete Spezifikation für Rohrverschraubungen mit geringem Durchmesser (1/2""-2"" - 12mm-50mm)
Öl- und Gasproduzenten profitieren dank der neuesten Version der IOGP-Spezifikation für Rohrsysteme und Rohrverschraubungen mit geringem Durchmesser von einer höheren Sicherheit Das Thema Sicherheit hat für viele Öl- und Gasproduzenten weltweit höchste Priorität. Wenn innerhalb der Branche al...
-
Einführung zu Gasverteilungssystemen
Gasverteilungssysteme In diesem Dokument geht es um die Faktoren, die direkte Auswirkungen auf die Auslegung, den Betrieb und die Instandhaltung von industriellen Gasverteilungssystemen haben. Außerdem beschäftigen wir uns damit, warum Gasverteilungssysteme in vielen Fällen ein immenses Verbes...
-
Warum gründliche Prüfungen für den sicheren Betrieb von Druckreglern so wichtig sind
Warum gründliche Prüfungen für den sicheren Betrieb von Druckreglern so wichtig sind Vordruckregler und Druckminderer kommen weltweit in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen zum Einsatz. Sie müssen unter schwierigen Bedingungen einwandfrei funktionieren – ob bei hohen Temperaturen am Äquat...
-
Einsatz von Kugelhähnen für mittleren Druck in Offshore-HPUs
Zweckorientiertes Design: Ocean Edge Services verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von HPUs für Offshore-Anwendungen Alles begann mit einer Vision. Santiago „Chili“ Gomez arbeitet bereits seit Jahrzehnten an großen Offshore-Projekten im Bereich der Öl- und Gasgewinnung unter...
-
Grundlagen zu Ventilen – Was Fluidsystemexperten wissen sollten
Grundlagen zu Ventilen: Grundlegende Funktionen und Arten von industriellen Ventilen Bei der Auslegung und beim Bau industrieller Fluidsysteme müssen die richtigen Komponenten verwendet werden, um die gewünschte Funktionalität zuverlässig zu gewährleisten. Ventile spielen in diesem Zusammenhang ein...
-
Small-Bore-Verschraubungen: Größe und Steigung von Gewinden
Verschraubungen – eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden Der einwandfreie Zustand Ihres industriellen Fluidsystems hängt vom Zusammenspiel aller Bauteile ab, damit Ihr Prozessmedium auch tatsächlich an den gewünschten Ort gelangt. Für die Sicherheit und Produktivität Ihrer ...
-
Wichtige Herausforderungen beim Bau von FPSO-Systemen
Wie sich die Herausforderungen beim Bau einer schwimmenden Produktions- und Lagereinheit (FPSO) am besten meistern lassen Tommy Jamail, Senior Regional Construction Manager, Asien-Pazifik In der Öl- und Gasbranche werden innovative Geschäftsstrategien und Maßnahmen zur Kosteneinsparung immer wic...
-
Zukunftsthema Wasserstofftransport
Auf zu neuen Ufern: Wie Empa zur Entwicklung von Fahrzeugen mit Wasserstoffantrieb beiträgt Die Schweizer Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) betreibt jeden Tag Spitzenforschung, unter anderem zur Frage, wie die Schweizer Wirtschaft nachhaltiger gestaltet werden kann. Der...
-
Wie Sie die Sicherheit und Produktivität im Labor erhöhen
Warum leistungsfähige Gasverteilungssysteme eine wichtige Rolle für den optimalen Laborbetrieb spielen Wouter Pronk, Senior Field Engineer, Swagelok Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Labortechniker. Zur Durchführung von Tests und Analysen möchten Sie direkt am Einsatzort eine Gasprobe entneh...
-
Verwendung eines Druckreglers zur Reduzierung der Zeitverzögerung in einem analytischen Instrumentierungssystem
Zeitverzögerungen in Analysesystemen durch Regler reduzieren Mike Strobel, Field Engineering Supervisor Messungen im Prozess sind sofort erledigt. Anders als die Arbeit der Analysegeräte: Vom Prozessanschluss bis zum Gerät vergeht Zeit. Leider wird diese zeitliche Verzögerung häufig unter- oder ...