Suchergebnisse für „{0}“
Are you looking for product listings related to:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Webinare
Erweitern Sie mit den Webinaren von Swagelok Ihr Wissen über Fluidsysteme Bleiben Sie beim Thema Systemauslegung, Betrieb und Wartungskompetenz auf dem Laufenden: Sehen Sie sich die On-Demand-Webinare von Swagelok an. Unsere fachkundigen Experten helfen regelmäßig Branchenangehörigen weltweit, ihr ...
-
Pläne Atmosphären-Seite
< Zurück zu den Gleitringdichtungssystemen Dichtungssysteme — Pläne für die Atmosphärenseite Dichtungsplan-Bausätze Für die Atmosphärenseite stehen lediglich Swagelok-Bausätze zur Verfügung. Jeder Bausatz enthält alles, was für eine ordnungsgemäße Installation erforderlich ist, darunter auch te...
-
Leitfaden zur Produktauswahl für Investitionsprojekte
Leitfaden zur Produktauswahl für globale Bauprojekte Management Ihres Investitionsprojekts Groß angelegte Bauprojekte sind von Natur aus schwierig. Tausende von Menschen sind daran beteiligt, der Wettbewerb ist aggressiv, die Logistik ist kompliziert, die Genehmigung von Ausgaben kann sich verz...
-
Pläne Prozess-Seite
< Zurück zu den Gleitring-Dichtungssystemen Gleitring-Dichtungssystem-Pläne für die Prozess-Seite Dichtungsplan-Bausätze Die meisten von Swagelok erstellten Pläne für die Prozess-Seite sind als Dichtungsplan-Bausätze erhältlich. Jeder Bausatz enthältalles, was für eine ordnungsgemäße Installatio...
-
API-Plan 11 Spülung
API Plan 11 rezirkuliert den Strom von einem Hochdruckbereich der Pumpe, normalerweise das Ablaufrohr, durch eine Durchflussregelungsblende zur Dichtung. Plan 11 ist der Standard-Spülplan für die meisten Pumpen. API Plan 11 Zu sehen sind die im Bausatz enthaltenen Bauteile und einige optional e...
-
API-Plan 12 Spülung mit Sieb
API Plan 12 rezirkuliert den Strom von einem Hochdruckbereich der Pumpe, normalerweise das Ablaufrohr, durch eine Durchflussblende zur Dichtung. Um Partikel im Spülungsstrom zu entfernen und ein Verstopfen zu vermeiden, fließt die Flüssigkeit durch ein Sieb vor der Durchflussblende. Der Zusatz von M...
-
API Plan 13 Spülung von der Kammer zur Ansaugung
API Plan 13 rezirkuliert den Strom von der Dichtungskammer zur Ansaugseite der Pumpe. Dieser Plan wird häufig für vertikale Pumpen verwendet. API Plan 13 Zu sehen sind die im Bausatz enthaltenen Bauteile und einige optional erhältliche Bauteile. Dieser Plan: Entfernt Wärme und spült Par...
-
API Plan 14 Spülung, Kombination der Pläne 12 & 13
API Plan 14 kombiniert Plan 11 und Plan 13. Der Strom wird von der Pumpenableitung in die Dichtungskammer rezirkuliert und von der Dichtungskammer zur Pumpenansaugung. Der Fluidstromwurde erhöht, weil die Dichtungskammer kontinuierlich entlüftet und somit mehr gekühlt wird. API Plan 14 Zu sehe...
-
API Plan 21 Gekühlte Spülung
API Plan 21 fügt ein Kühlaggregat zu Plan 11 für Anwendungen hinzu, die mehr Kontrolle der Spüldampfbegrenzung erfordern. Der Strom wird von der Ableitungsseite der Pumpe durch eine Blende und ein Kühlaggregat geleitet bevor er wieder an die Dichtungskammer geleitet wird. API Plan 21 Zu sehen s...
-
API Plan 22 Gekühlte Spülung mit Sieb
API Plan 22 fügt ein Sieb zu Plan 21 hinzu. Der Strom wird von der Ableitungsseite der Pumpe durch ein Sieb, eine Blende und ein Kühlaggregat geleitet bevor er wieder an die Dichtungskammer geleitet wird. Der Zusatz von Manometern an beiden Seiten des Siebs gestattet, dass das Sieb zu Wartungszwecke...