Suchergebnisse für „{0}“
Are you looking for product listings related to:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Edelstahlrohrfittings, Ultrahochrein und chemisch gereinigt und passiviert
Größen von 1/4 Zoll is 4 Zoll Außendurchmesser; Metrische Größen auf Anfrage erhältlich; Ausführung aus Edelstahl 316L; Mehrere Konfigurationen erhältlich, einschließlich koaxial; Mit Werkstoff und Code der Materialschmelze gekennzeichnet
-
IGC®II Integrierte Gaskomponenten Basisträger Verteilerkanal Montagekomponenten und Einbaumaterial
38,1 mm (1,5 Zoll) modulare Konstruktion mit C-Dichtung; Geringer Platzbedarf durch kompakte Grundfläche; Einfach zu montierende Komponenten mit geringem Gewicht
-
Hochdruck Nadelventile
Druckraten bis 3100 bar (45 000 psig); Temperaturen bis 232°C (450°F); Leckagetestbohrungen zur Leckageortung; Packung unterhalb des Spindelgewindes; Nichtdrehende Spindelkonstruktion; Endanschlüsse mit zylindrischem Innengewinde oder mit NPT-Innengewinde für Hochdruckanwendungen
-
Ultrahochreine Edelstahlrohre Englische Größen
Edelstahl 316L ;In Größen von 1/4 bis 4 Zoll Außendurchmesser lieferbar; metrische Größen auf Anfrage lieferbar; Koaxialrohre in Größen von 1/4 bis 1 Zoll Außendurchmesser lieferbar
-
Modulares Instrumentierungssystem Kenmac® Serie 85 Modulares System
Bietet ein standardmäßiges modulares Instrumentierungskopplungs- und Montagesystem: Druck- und Differenzdruck-Ventilblöcke mit zwei und vier Ventilen; Instrumenten-Monoflansche für Absperr- und Entlüftungsfunktionen; Einzelne und doppelte Spülblöcke Elektrische Heizungen, Dampfbeheizungsblöcke, Auff...
-
Magnetventilefür elektropneumatisch betätigte Faltenbalg und Membranventile
Anzeigeleuchte; Überspannungsschutz; Schalter zur manuellen Betätigung für erhöhte Kontrolle durch den Bediener; 61 cm (24 Zoll) Kabel mit Stecker;Für Wechsel- oder Gleichstromspannungen; Geringer Stromverbrauch; Direktmontage an Steuerköpfe von Swagelok Faltenbalg- oder Membranventile mit Gewindea...