Suchergebnisse für „{0}“
Are you looking for product listings related to:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Edelstahl rohre mit Titanlegierung Metrisch
3 bis 25 mm AD; Edelstahl mit Titanlegierung; EN 10216-5
-
Membranventile für Atomschichtsedimentierung
Besonders hohe Zykluslebensdauer bei hoher Betätigungsgeschwindigkeit; Cv-Bereich von 0,27 bis 0,62; Mit Hochtemperatursteuerköpfen einsetzbar bis 200°C (392°F); Optionaler elektronischer Steuerkopf-Stellungsmelder; Geeignet für ultrahochreine Anwendungen mit Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR; VCR®,...
-
Prozesskopplungsventile Doppelabsperr- und Ablassventile DBB-Ventile and Process Monoflanges
Prozesskopplungsventile und Prozess-Monoflansche, Materialien Edelstahl, Stahl und Duplex Edelstahl, Alloy 2507, Alloy 400, Alloy 625, Alloy 825, 6-Moly, und andere Werkstoffe auf Anfrage erhältlich, Druckstufen gemäß ASME B16.5 und ASME B16.34 für ausgewählte Konfigurationen, Flanschverbindungen i...