Suchergebnisse für „{0}“
Are you looking for product listings related to:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Kalibrierungs- und Umschaltmodul
Konfigurierbare, mit Swagelok MPC-Produkten (modulare Plattformkomponenten) gebaute EinheitZur Durchführung der letzten Probenaufbereitung vor der AnalyseVerwendet das Swagelok Probenumschaltsystem (Serie SSV), um aus bis zu 10 Proben- und 2 Kalibrierungsströmen auszuwählen
-
Gasverteilungssysteme
Gasverteilungssysteme liefern Gase sicher und effektiv von der Hochdruckquelle zu einem von der Anwendung vorgegebenen Druck und der entsprechenden Durchflussrate zum Betriebsbereich. Gasverteilungssysteme, die in den meisten Fällen basierend auf einem oder einer Reihe von Druckregulierungs-Abschitt...
-
Anwendungsanleitung für Probeentnahmesysteme, Eine Swagelok Anwendungslösung
Bei einer Probeentnahme werden Fluid- oder Gasproben aus einem System entnommen, um die Probe in ein Labor zur Analyse zu liefern. Verwenden Sie Anwendungssysteme von Swagelok, um vollständig dokumentierte Systeme zur Fluidentnahme und Kontrolle zu erhalten und eine höhere Beständigkeit Ihrer Abläuf...
-
Anwendungsinformationen für Gleitring-Dichtungssysteme, API 682
Dichtungssysteme werden jeweils für eine bestimmte Gleitringdichtung und eine Reihe von Prozessbedingungen entwickelt. Diese Systeme liefern entweder Gas oder eine Flüssigkeit zu den Gleitringdichtungen, um die Umgebung zu kontrollieren, in der die Dichtung eingesetzt wird und um rotierende Geräte v...
-
Modulare Plattformkomponenten MPC Aufbaukomponenten Substrate Ventilblöcke Montagekomponenten und Teile für den Zusammenbau
Serie MPC: ANSI/ISA 76.00.02-konformes Design, 38,2 mm (1,5 Zoll Plattform); einfache Konfiguration, Montage und Wartung; Ventile, Filter, Druckregler und Manometer sowie Adapter für weitere Aufbaukomponenten
-
Modulare Flächenbefestigungs teile und Dichtungen
38,1 mm (1,5 Zoll) modulare Konstruktion mit C-Dichtung; Ventile: manuell und pneumatisch betätigte Membran- und Faltenbalgventile; Druckregler: Modelle für hohen Durchfluss, zur manuellen Einstellung und voreingestellt; Manometer: ultrahochreine Bourdonsche-Röhrenmanometer; Dichtungen: C-Dichtungen...
-
Probenauswahlsystemfür Prozessanalyseanwendungen Serie SSV
Bietet Doppelblock- und Ablassbetrieb (DBB) in einem kompakten Modul; Konventionelle NPT- und mit ANSI/ISA 76.00.02 kompatible Konstruktionen; Systemdrücke bis 17,2 bar (250 psig) mit 2,8 bar (40 psig) Betätigungsdruck; Integrierte Flussschleife für gleich bleibenden Ausgangsfluss; Großer farbiger R...