Suchergebnisse für „membranventile“
Are you looking for product listings related to: membranventile
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Magnetventilefür elektropneumatisch betätigte Faltenbalg und Membranventile
Anzeigeleuchte; Überspannungsschutz; Schalter zur manuellen Betätigung für erhöhte Kontrolle durch den Bediener; 61 cm (24 Zoll) Kabel mit Stecker;Für Wechsel- oder Gleichstromspannungen; Geringer Stromverbrauch; Direktmontage an Steuerköpfe von Swagelok Faltenbalg- oder Membranventile mit Gewindea...
-
Membranventile für Atomschichtsedimentierung
Besonders hohe Zykluslebensdauer bei hoher Betätigungsgeschwindigkeit; Cv-Bereich von 0,27 bis 0,62; Mit Hochtemperatursteuerköpfen einsetzbar bis 200°C (392°F); Optionaler elektronischer Steuerkopf-Stellungsmelder; Geeignet für ultrahochreine Anwendungen mit Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR; VCR®,...
-
Federlose Membranventile mit austauschbarem Sitz, Serien DP und DF , Modelle mit austauschbarem Sitz
Merkmale: Entwickelt für chemische Behälteranwendungen in der Halbleiterindustrie; Körpermaterial Edelstahl 316L VIM-VAR; Isolierung und Konfigurationen mit 3 Anschlüssen; 1/4 und 3/8 Zoll Stumpfschweißende und 1/4 Zoll VCR® und „H“-Typ-Endanschlüsse; Standardmodelle und Modelle mit hohem Durchfluss