Alle Produkte
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Schnellkupplungen — Schnellkupplungen für vollen Durchfluss — Spindeln
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-QF12-S-12PF Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QF4-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QF4-S-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-QF4-S-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QF8-S-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QF12-S-12PM Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QF16-S-1610 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QF16-S-16PM Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QF4-S-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QF4-S-4MS Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - SS-QF4-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QF4-S-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QF8-S-8FS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde - - SS-QF12-S-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QF8-S-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QF4-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QF8-S-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QF4-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-QF12-S-12PF Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QF8-S-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - B-QF8-S-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QF8-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QF8-S-8MS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - B-QF4-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QF8-S-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-QF16-S-16PF Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - -
Schnellkupplungen — Schnellkupplungen für vollen Durchfluss — Körper
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-QF4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-QF4-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QF4-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QF8-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - B-QF12-B-12PF Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QF12-B-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QF12-B-12PF Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QF16-B-1610 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QF16-B-16PF Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QF16-B-16PM Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QF4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QF4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - SS-QF4-B-4MS Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - SS-QF8-B-8MS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - SS-QF8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - B-QF4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-QF8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QF4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QF12-B-12PM Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QF4-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QF8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QF4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QF8-B-8FS Edelstahl 316 1/2 Zoll ISO-/BSP-Parallelinnengewinde - - B-QF4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QF8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QF8-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QF4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden