text.skipToContent text.skipToNavigation
termopozos

Termopozos Swagelok®

Proteja los termómetros bimetálicos de los posibles daños causados por fluidos corrosivos, circulantes, viscosos o abrasivos a presión con los termopozos Swagelok.

Solicitud de Información sobre Termopozos

Los termopozos Swagelok permiten retirar los termómetros para su sustitución o mantenimiento sin afectar al proceso o al sistema, al tiempo que protegen los termómetros de los daños que pueden causar los fluidos de proceso. Pueden alojar vástagos de termómetro de 63,5 a 305 mm (2,5 a 12 pulg.) de longitud de vástago de termómetro en configuraciones de vástago reducido, recto y cónico.

La construcción en acero inoxidable 304 es estándar, con acero inoxidable 316 disponible para cuando se necesita una mayor resistencia a la corrosión. Las opciones disponibles incluyen extensiones de aislamiento para utilizar en aplicaciones de tuberías aisladas, tapón y amarre de protección de acero inoxidable y una conexión hembra G1/2B para instrumentos.

Especificaciones de los Termopozos

Conexiones a Proceso Brida de cara elevada ASME B16.5, Brida Kwik de conformidad con 3-A, rosca (NPT), accesorio para soldadura por encastre
Conexiones a Instrumentación 1/2 pulg. rosca recta NPSM hembra para juntas mecánicas; G1/2B opcional
Tamaño Orificio de 6,6 mm (0,260 pulg.); conexiones a proceso de 1 1/2 a 2 pulg.

Evaluación de los Sistemas de Fluidos

Catálogos de Termopozos

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Técnico de montaje de un sistema auxiliar al sello mecánico Swagelok
API 682 y Vd.: Construyendo Mejores Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Aprenda cómo API 682 guía el diseño y el montaje de los sistemas auxiliares de los sellos mecánicos y cómo la aplicación de algunas de las mejores prácticas puede ayudar a que sus sistemas duren más tiempo y funcionen mejor.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.