text.skipToContent text.skipToNavigation
Manifold Swagelok para Instrumentación

Manifolds Swagelok®

Los manifolds Swagelok de dos, tres, cuatro o cinco válvulas se construyen y prueban en fábrica para ofrecer soluciones fiables en aplicaciones críticas de instrumentación. Hay disponibles configuraciones de montaje directo, montaje remoto o sistemas modulares, incluidas versiones con bajas emisiones incontroladas y aleaciones conformes con NACE.

Ver Todos los Manifolds

Los manifolds Swagelok minimizan los puntos potenciales de fuga al integrar varias válvulas en un solo cuerpo. Están diseñados para aplicaciones de presión estática, nivel de líquidos y presión diferencial con diseños de cuerpo en línea tradicionales y compactos utilizados en sistemas de instrumentos, de montaje directo, de montaje remoto y modulares. Los sistemas de selección de corrientes ofrecen una operación de doble cierre y venteo (DBB) en un único módulo compacto. Las versiones incluyen:

  • Manifolds para instrumentación series V, VB y VL de dos, tres y cinco válvulas
  • Manifolds de montaje directo serie VE de dos, tres y cinco válvulas
  • Manifolds de montaje remoto de dos válvulas
  • Sistemas modulares de instrumentación Mod 85
  • Manifolds de montaje directo y remoto de bajas emisiones (Low-E) y sistemas Mod 85 certificados según API 624
  • Sistemas de selección de corrientes serie SSV para aplicaciones de analizadores de proceso (Vea en el vídeo cómo funciona)

El diseño de montaje compacto de los manifolds Swagelok reduce su tamaño y peso, para hacerlos fáciles de instalar y mantener. Los manifolds están disponibles con diversas opciones de materiales del cuerpo, como el acero inoxidable, el acero al carbono y el acero inoxidable dúplex, y materiales para las empaquetaduras, como el PTFE, para una mayor versatilidad del sistema, y el Grafoil®, para temperaturas de servicio superiores.

¿Tiene alguna pregunta sobre los manifolds?

Contacte con los Especialistas Locales

Categorías de Manifolds

Manifold de 2 Válvulas para Instrumentación

Manifold de 2 Válvulas para Instrumentación

Los manifolds de dos válvulas tienen válvulas de aguja de acero inoxidable para un control preciso de la presión. Disponibles en diseños tradicional y compacto. 

Manifolds de Cinco Válvulas para Instrumentación

Manifolds de Cinco Válvulas para Instrumentación

Los manifolds de cinco válvulas tienen válvulas de aguja de acero inoxidable para un control preciso de la presión. Disponibles en diseños tradicional y compacto. 

Manifolds de Tres Válvulas para Instrumentación

Manifolds de Tres Válvulas para Instrumentación

Los manifolds de tres válvulas tienen válvulas de aguja de acero inoxidable para un control preciso de la presión. Disponibles en diseños tradicional y compacto.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Asegure una instalación y funcionalidad sólidas con los conjuntos de montaje de acero inoxidable para los manifolds serie V.

Selectores de Corrientes

Selectores de Corrientes

Descubra nuestro sistema selector de corrientes compacto para aplicaciones de analizadores de proceso en las que se necesita una mayor resistencia a la corrosión.

Ventilblöcke—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok (C<sub>v</sub>)-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Cv-Rechner nutzen

Ressourcenzentrum

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.