Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Körper
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-QC6-B-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-B-4PFJA Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-B-4PMK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-B-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-B-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-B-4PMK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-B-4PMK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-B-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC6-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC6-B-600IS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-B-6MT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-QC6-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC8-B-8FT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - SS-QC8-B-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-QC6-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-B-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-B-4PFK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-B-4PFK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-B-4PFK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-B-4PFK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-B-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC6-B-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-B-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-B-6PMIS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC8-B-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC4-B-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC4-B-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC4-B-4MT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - B-QC4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - B-QC4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC4-B-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC6-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - B-QC6-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-B-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - SS-QC4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-QC4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-400IS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC4-B-2PF Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - B-QC6-B-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC8-B-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - B-QC8-B-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-B-4PMEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - SS-QC4-B-4PMKR Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - SS-QC4-B-4PM-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - SS-QC8-B-810K5 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - B-QC6-B-6PF Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-B-4PFEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - -
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — DESO-Stecker
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-QC4-D-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - B-QC6-D-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC8-D-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC8-D-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC8-D-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-D-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-D-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-D-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-D-6M0K1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC4-D-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC4-D-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC4-D-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC6-D-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - B-QC8-D-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-D-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-D-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-D-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-QC4-D-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-D-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-D-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-D-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-D-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-D-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - B-QC6-D-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-D-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-D-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-D-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC6-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC6-D-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-D-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-DC-6HC Edelstahl 316 3/8 Zoll Schlauchanschluss - - SS-QC8-D-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-D-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-D-810K1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-D-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-QC6-D-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC6-D-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-D-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-D-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-D-4PFKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - SS-QC4-D-4PMKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - B-QC6-D-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC8-D-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-D-400KZ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - -
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Schott-DESO-Stecker
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QC4-D1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-D1-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-D1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-D1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Spindeln
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-QC4-S-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-S-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-S-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-S-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - SS-QC4-S-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-QC4-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC4-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-S-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-S-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-S-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-S-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-S-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-S-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-S-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-S-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-S-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-S-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC6-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC6-S-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-S-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC8-S-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC8-S-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-S-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC6-S-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC4-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - B-QC4-S-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC4-S-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC4-S-400K1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC4-S-400K3 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC6-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - B-QC6-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC6-S-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Schott-SESO-Stecker
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QC4-S1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC4-S1-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Körper mit vollem Durchfluss
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QC4-B-400MB Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Schottkörper
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-QC4-B1-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC6-B1-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-6M0K3 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-B1-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-B1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-B1-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-B1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-6M0K1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-400KZ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires