다이어프램 밸브 — UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ — Modulare Flächenbefestigung (MSM) mit Steuerkopf
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LVV-MSM-DP-2-P-C 316L VIM-VAR - - - - -
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ — Gerade, Manuelle Betätigung
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LVV-DPC233P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR® Anschluss mit Außengewinde, drehbar 1/4 Zoll VCR® -Abdichtung mit Innengewinde 6LVV-DPFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPFR4-P1 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPFR4-P-GR 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPLFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPMR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Anschluss mit Außengewinde, drehbar 1/4 Zoll Stirnseitige, drehbare Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPS4 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6LVV-DPS6M 316L VIM-VAR 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6LVV-DPTFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPVR4-P1 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPBW4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPLVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde -
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ — Gerade, mit Steuerkopf
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LVV-DPFR4-P-CM 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPC111P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPL11P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPVR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPBW4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPFR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPFR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPHVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPMR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige, drehbare Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige, drehbare Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPR11P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPS6M-C 316L VIM-VAR 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6LVV-DPVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPVR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPA111P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPS4-O 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6LVV-DPBW4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPTVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Außengewinde 6LVV-DPVFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Innengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Innengewinde 6LVV-DPS4-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas