Swagelok® Mechanical Seal Support Systems
Swagelok offers expertly designed, easy-to-configure, and maintainable seal support systems. Ideal for maintaining rotating equipment online and operating efficiency, Swagelok mechanical seal support kits help minimize downtime, cut costs, and save time while ensuring safe operation.
Get Help Selecting the Right SystemКомплекты и узлы систем обвязки торцевых уплотнений Swagelok соответствуют стандартам API 682, предлагая надежные и простые в установке системы, которые минимизируют протечки благодаря отсутствию трубной резьбы и ограничивающих соединений. Схемы для атмосферной и технологической стороны уплотнений включают все детали и чертежи для простого монтажа согласно рекомендациям API. Специалисты могут также видеть, как правильно сгибать трубки для недопущения утечек.
Swagelok предлагает сборочные элементы уплотнительных схем, включая панели и уравнительные емкости, разработанные с учетом специфики применения. Схемы для двойных уплотнений и технологических линий возможно заказать с установочными комплектами или без них. Системы Swagelok имеют высоко расположенные выпускные отверстия для недопущения захвата воздуха, низко расположенные дренажные отверстия для безопасной продувки, и точки замера давления/температуры для поиска и устранения неисправностей. Фильтры тонкой/грубой очистки, обводные контуры гарантируют равномерный поток среды, а настраиваемые элементы повышают безопасность за счет отсекающих клапанов и двухклапанных блоков по стандартам API.
Узнайте больше о системах обвязки торцевых уплотнений
Технические характеристики
Комплекты схем уплотнений (SPK) | Схемы для технологических линий: API 11, API 12, API 13, API 14, API 21, API 22, API 23, API 31 и API 41 Схемы для атмосферных линий: 51, 62, 65A и 65B |
Узлы схем уплотнений в сборе (SPA) | Схема для технологических линий API 32 Схема для двойных уплотнений API 52, API 53A, API 53B, API 53C, API 54, API 55, API 72, API 74, API 75, API 76 и API 72/76 |
Номинальные параметры давления | 720 (psig)/ 49,6 (бар) |
Размеры уплотняющих соединений | NPT от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма |
Типы уплотняющих соединений | В качестве опций предлагаются разъемы с внутренней/наружной резьбой, а также удлиненные соединители для различных применений |
Размеры обжимных трубок | От 1/4 дюйма (6 мм) до 1 дюйма (25 мм) |
Ознакомиться с руководством по применению
Подробная информация о наших сборках.
Dichtungssysteme werden jeweils für eine bestimmte Gleitringdichtung und eine Reihe von Prozessbedingungen entwickelt. Diese Systeme liefern entweder Gas oder eine Flüssigkeit zu den Gleitringdichtungen, um die Umgebung zu kontrollieren, in der die Dichtung eingesetzt wird und um rotierende Geräte vor Schaden zu schützen. Swagelok-Gleitring-Dichtungssysteme stützen sich auf die Anleitungen von API 682: Pumpen - Achsendichtungssysteme für Zentrifugal- und Kreiselpumpen.

Individuelle Lösungen für alle Branchen
Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.
Unsere Experten unterstützen Sie gerneRessourcenzentrum

API 682 für Anwender: Optimierung von Gleitringdichtungssystemen
Erfahren Sie mehr über die Empfehlungen des API-Standard 682 zur Auslegung und Installation von Gleitringdichtungssystemen und die Best Practices für langlebige und leistungsstarke Systeme.

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® conformes à la norme API 682 intègrent les meilleures pratiques pour API 682, puis vont encore plus loin, en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Q&R sur l’ingénierie de terrain : Découvrez comment une équipe technique parvient à améliorer les performances de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage dans le monde entier
Les ingénieurs de terrain Swagelok peuvent aider les exploitants de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage à résoudre toutes sortes de problèmes allant des fuites à des échantillons non représentatifs. Voici tout ce que vous devez savoir sur les ingénieurs de terrain Swagelok.