text.skipToContent text.skipToNavigation
Dielektrische Verschraubung

Dielektrische Verschraubungen von Swagelok®

Mit den dielektrischen Verschraubungen von Swagelok lassen sich Messgeräte unter Beibehaltung eines vollen Durchflusses gegen die Einflüsse von elektrischem Strom absichern. Das sorgt nicht nur für höchste Genauigkeit der Messgeräte, sondern spart auch Kosten ein, die anderenfalls für den Austausch beschädigter Geräte aufgewendet werden müssten.

Dielektrische Verschraubungen anzeigen

Für einen optimalen Schutz von Geräten sind die dielektrischen Verschraubungen von Swagelok so konstruiert, dass die beiden Primärfunktionen—elektrische Isolierung und Fluideindämmung—voneinander getrennt sind. Die thermoplastische Isolation zeichnet sich durch eine hohe Widerstandskraft gegen elektrische, chemische und ultraviolette Einflüsse aus und die geringe Wasserabsorption sorgt für eine höchste Durchschlagsfestigkeit und Integrität über einen weiten Bereich von Betriebs- und Klimabedingungen hinweg.

Die Verschraubungen werden häufig in Erdgas-Pipelines auf Impulsleitungen vor Überwachungsstationen installiert und unterbrechen den Kathodenstromfluss bei gleichzeitig vollem Durchfluss. Prüflehrenfähige Swagelok®-Rohrverschraubungen oder kegelige Gewindeendanschlüsse (NPT/BSP) ermöglichen einen direkten Anschluss an Präzisionsrohr- oder Rohrsysteme. Dies sorgt für kürzere Montagezeiten.

Haben Sie Fragen zu dielektrischen Verschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Dielektrische Verschraubungen—Kategorien

Gerade Verschraubungen

Gerade Verschraubungen

Mit den dielektrischen Verschraubungen von Swagelok® sichern Sie Messgeräte gegen die Einflüsse von elektrischem Strom ab – bei vollem Durchfluss.

Dielektrische Verschraubungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

Ressourcenzentrum

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.