Ventile
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (3 bis 25 mm)
- –325°F (–200°C) bis 1.200°F (648°C)
- Edelstahl 316/316L, oder Edelstahl 316L VIM-VAR, Messing, Xylan®-beschichteter Edelstahl 316, Edelstahl, PTFE, Edelstahl 316L VAR, PCTFE, Fluorkautschuk (FKM), silberchrombeschichtetes Messing, Alloy 400, PEEK, Polypropylen, Edelstahl 302/304, PFA, Kohlenstoffstahl, Kalrez, Nylon, Alloy C-276, Elgiloy®, Ethylen-Propylen, Phenol, Polyimid, Edelstahl 304, für Sauergas-Anwendungen weichgeglühter Edelstahl 316, CF3M, Polyamid
- 50 psig (3,4 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4PM2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - B-4P-2M Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - B-4P-6M Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - S-4P-4M Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-4P-4M Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-4P-4M-MP-SC11 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4P-2M Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4P-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-4P-4M Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4P-4T Edelstahl 316 1/4 Zoll Rohrstutzen - - SS-4P-6M Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4PM8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4PST4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll UNF-Außengewinde - - -
Überströmventile — Proportionale Überströmventile, Serien R3, R4, RL3, RL4 und KVV — Niederdruck-Überströmventile
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-RL3M4-F4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-RL3M4F4-RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-RL3S4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-RL3S4-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-RL3S6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-RL4M8F8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-RL4S12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-RL3M4-S4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-RL3S4-EP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-RL3S4-MO Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-RL3S8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-RL4M8S8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-RL4S8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-RL3S4-KZ-11602 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung -
Überströmventile — Proportionale Überströmventile, Serien R3, R4, RL3, RL4 und KVV — Hochdruck-Überströmventile
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-R4S8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-R4M8F8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-R4S12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-4R3A Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4R3A1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4R3A5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-4R3A5-BU Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-4R3A5-EP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-4R3A5-KZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-4R3A5-NE Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-4R3A5-RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-4R3A-BU Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4R3A-EP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4R3A-KZ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-6R3A-MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-8R3A-MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-R4M8S8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung -
Überströmventile — Ersatzteile und Zubehör — Griffsatz
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-R3A-K5 - - - - - -
Überströmventile — Ersatzteile und Zubehör — Einsatz-Satz
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-R3A-K1 - - - - - -
Überströmventile — Ersatzteile und Zubehör — Dichtungssatz
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-R3A-K3 - - - - - -
Überströmventile — Ersatzteile und Zubehör — Dichtungssatz
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2BU-R3A-K2 - - - - - EP-R3A-K2 - - - - - KZ-R3A-K2 - - - - - NE-R3A-K2 - - - - - SS-3K-R4-EP - - - - - SS-3K-R4-VI - - - - - VI-R3A-K2 - - - - - SS-3K-RL3-EP - - - - - SS-3K-RL3-VI - - - - - SS-3K-RL4-EP - - - - - SS-3K-RL4-VI - - - - - -
Überströmventile — Ersatzteile und Zubehör — Federsatz
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2177-13K-R4-A - - - - - 177-13K-R4-B - - - - - 177-13K-R4-C - - - - - 177-13K-RL3 - - - - - 177-R3A-K1-C - - - - - 177-R3A-K1-D - - - - - 177-R3A-K1-E - - - - - 177-R3A-K1-F - - - - - 177-13K-RL4 - - - - - 177-R3A-K1-A - - - - - 177-R3A-K1-B - - - - - 177-R3A-K1-G - - - - - 177-R3A-K1-H - - - - - -
Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-BVM2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 3/16 Zoll Entlüftungsrohr SS-BVM2-SH Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 3/16 Zoll Rohrstutzen SS-BVM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 3/16 Zoll Entlüftungsrohr SS-BVM4-C3-SH Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 3/16 Zoll Entlüftungsrohr mit Schlauchanschluss SS-BVM4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 3/16 Zoll Entlüftungsrohr SS-BVM4-SH Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 3/16 Zoll Entlüftungsrohr SS-BVM6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 3/16 Zoll Entlüftungsrohr SS-BVM8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 3/16 Zoll Entlüftungsrohr SS-BVM8-SH Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 3/16 Zoll Entlüftungsrohr SS-BVST4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll UNF-Außengewinde 3/16 Zoll Entlüftungsrohr -
Überströmventile — Proportionale Überströmventile, Serien R3, R4, RL3, RL4 und KVV — Einstellbare Überstömventile
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2KVV11DE1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde KVV11DI1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde 1/4 Zoll NPT-Innengewinde KVV11DG1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden