text.skipToContent text.skipToNavigation
Игольчатый клапан

Swagelok® Dosier- und Nadelventile

Nadelventile liefern zuverlässige Durchflusskontrolle für zahlreiche Anwendungen, die verschiedene Spindelausführungen, Betätigungsart, Werkstoffe und Endanschlüsse mit integriertem Ventilhals oder Ventilhalsmutter. Dosierventile, die Feineinstellungen zur genauen Kontrolle des Systemdurchflusses in Gering-, Mittel- oder Hochflussanwendungen möglich machen..

Dosier- und Nadelventile—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden

Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.

Verwenden Sie das Tool

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem

Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"

Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen

Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte

Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.

Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки

Dosier- und Nadelventile

Nadelventile

Nadelventile liefern zuverlässige und konsistente Durchflusskontrolle, eine Vielzahl an Spindelausführungen, Werkstoffen, Größen und Endanschlüssen, und sie wurden so entwickelt, dass sie korrosiven und extremen Bedingungen standhalten können. Allgemeiner Einsatz, integrierter Ventilhals, verschraubter Ventilhals, geschmiedeter Körper, Kipphebel, Ventilhalsmutter für raue Einsätze, Instrumentierungs-Ausblasventil, kompaktes Manometerabsperrventil, nicht drehende Spindel und Absperrventile mit geradem Durchgang sind mit Durchflusskoeffizienten von zwischen 0,12 bis 2,4 und Druckraten bis 3100 bar (45000 psig) erhältlich. Betätigungsarten umfassen gerade, winkel- und kreuzförmig, mit manuellen und pneumatischen Betätigungsoptionen.

Dosierventile

Dosierventile liefern eine genau Durchflusskontrolle in analytischen, Instrumentierungs- und Forschungsanwendungen, eignen sich für niedrigen und hohen Druck, liefern Feineinstellung für Präzisionsanwendungen mit Durchflusskoeffizienten von 0,004 bis 0,16 für Anwendungen mit niedrigem, mittlerem und hohem Durchfluss. Betätigungsarten umfassen gerade, winkel- und kreuzförmig, mit Drücken bis zu 344 bar (5000 psig) Gerändelt, rund, Mikrometer-, geschlitzte Griffoptionen und Griffoptionen mit verstellbarem Drehmoment gestatten eine wiederholbare Durchflusseinstellung, verbesserte Kontrolle bei der Einstellung des Durchflusses oder die Durchflusseinstellung mit einem Schraubendreher in Ihren Niederdruckanwendungen.