text.skipToContent text.skipToNavigation
法兰转换接头

Swagelok® Flanschadapter

Swagelok Flanschadapter reduzieren potenzielle Systemleckpunkte durch einen gewindelosen, ungeschweißten Übergang von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisonsrohrsystemen. Wir bieten ein volles Sortiment an Abdichtungsformen.

Flanschadapter—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup>卡套管接头的流体系统

Der Swagelok® Rohrverschraubungs-Vorteil

Swagelok Rohrverschraubungen werden so entwickelt, dass Sie, dank ihres bewährten Designs, der präzisen Herstellung und erstklassiger Rohstoffe, Ihren höchsten Ansprüchen in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit entsprechen.

Entdecken Sie den Vorteil

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
Eine Einführung in Verschraubungen: Finden Sie die Gewindegröße und -Steigung

Auch die erfahrensten Experten können Schwierigkeiten mit der Bezeichnung des Gewindes haben. Der Swagelok Produktmanager, Andy Hitchcock, erklärt, wie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mit einem Messstab, einer Gewindelehre und einer Anleitung zur Identifikation von Gewinden bestimmt werden kann.

在石油钻井平台上作业的工人
Optimierung von Mitteldruck-Öl- und Gasanswendungen mit Klemmringverschraubungen

Erfahren Sie, wie Klemmringverschraubungen im Vergleich zu Konus-/Gewindeverschraubungen eine schnellere Montage und mehr Leistung bei Mitteldruck-Anwendungen in Öl- und Gas-"Topside-Anlagen" liefern.

沈阳鼓风机集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克元件构建的流体系统
Wie die Shenyang Blower Works Group die Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessert hat

Erfahren Sie wie Swagelok Shanghai dem Unternehmen Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erreichen und gleichzeitig seine eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu verbessern.

使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装
Swagelok Montage von Rohrverschraubungen

Dieses Video zeigt die wichtigsten Schritte zur Montage von Swagelok Rohrverschraubungen, die weltweit für ihre Konsistenz, Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind.

法兰转换接头

Flanschadapter

Flanschadapter werden aus einteiligen, integralen geschweißten Teilen mit unterschiedlichen Dichtoptionen, wie flache Fläche, erhabene Fläche und Ringanschlüsse [RTJ],die mit Swagelok Rohrverschraubungs-Endanschlüssen bis 50 mm und 2 Zoll hergestellt. Die Flanschtypen entsprechen den Normen ASME, DIN, EN und JIS. Edelstahl 316 ist Standard, zusätzliche Werkstoffe sind optional erhältlich. Die Schlüsselabflachungen an den Rohrverschraubungen gestatten eine einfache Montage und Prüflehrenfähigkeit bei der ersten Montage mithilfe von Swagelok-Prüflehren. Sonder-Flanschadapter können bestellt werden.