text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungen — PTFE gedichtete Schnellkupplungen — Körper

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Schnellkupplungen — PTFE gedichtete Schnellkupplungen — Körper
Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
M-QTM2A-B-4PF Alloy 400 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-4PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-4PMK2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-4PMK5 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-600 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-6M0 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-8M0K2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-8M0K4 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM4A-B-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM4A-B-4PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM4A-B-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM4A-B-600 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM4A-B-6PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-1210 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-12PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-12PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-1610 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-16PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-16PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-810 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-8PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-8PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.