|
316 Stainless Steel Swagelok Medium Pressure Tube Fitting, Male Connector, 3/8 in. Tube OD x 3/8 in. Male NPT
Part #: SS-6FK0-1-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsBulkhead unions provide leak-tight performance, robust tube grip, and vibration resistance, ensuring reliable connections preventing costly downtime. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 Stainless Steel Swagelok Medium Pressure Tube Fitting, Male Connector, 3/8 in. Tube OD x 3/8 in. Male NPT
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Specifications
SS-6FK0-1-6 — 316 Stainless Steel Swagelok Medium Pressure Tube Fitting, Male Connector, 3/8 in. Tube OD x 3/8 in. Male NPT
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/8 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting |
| Connection 2 Size | 3/8 in. |
| Connection 2 Type | Male NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4FK0-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-4FK0-1-4MP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | 1/4 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde für mittlere Drücke | View Product |
| SS-4FK0-1-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-6FK0-1-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-6FK0-1-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-6FK0-7-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | View Product |
| SS-8FK0-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.