|
Klemmringsatz aus Edelstahl 316 (jeweils 1 vorderer und 1 hinterer Klemmring) für 1/2 Zoll Rohrverschraubung; nur in ME zu 100 Stück bestellbar
Код изделия: SS-810-SET
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Ferrule SetsFerrule set ensures a strong, leak-tight grip on tubing—ideal for critical fluid and gas systems requiring reliable sealing performance. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
Klemmringsatz aus Edelstahl 316 (jeweils 1 vorderer und 1 hinterer Klemmring) für 1/2 Zoll Rohrverschraubung; nur in ME zu 100 Stück bestellbar
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Ferrule Sets
Ferrule set ensures a strong, leak-tight grip on tubing—ideal for critical fluid and gas systems requiring reliable sealing performance.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Технические характеристики
SS-810-SET — Klemmringsatz aus Edelstahl 316 (jeweils 1 vorderer und 1 hinterer Klemmring) für 1/2 Zoll Rohrverschraubung; nur in ME zu 100 Stück bestellbar
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Body Material | 316 ステンレス鋼 |
| Cleaning Process | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Connection 1 Size | 1/2 インチ |
| Connection 1 Type | Swagelok®チューブ継手 |
| Feature | 10個のフェルール・セットを通したアーバー |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-100-SET | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-10M0-SET | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-200-SET | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-300-SET | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-400-SET | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-600-SET | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-6M0-SET | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-810-SET | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| NY-200-SET | Nylon | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| NY-400-SET | Nylon | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| NY-600-SET | Nylon | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| NY-810-SET | Nylon | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-100-SET | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M0-SET | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M0-SET | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-200-SET | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-300-SET | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-400-SET | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-500-SET | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-600-SET | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M0-SET | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M0-SET | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| T-100-SET | PTFE | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| T-200-SET | PTFE | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| T-400-SET | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| T-600-SET | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| T-810-SET | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。