text.skipToContent text.skipToNavigation
Filter von Swagelok für industrielle Fluidsysteme

Filter von Swagelok®

Mit den Filtern von Swagelok werden flüssige oder feste Verunreinigungen und unerwünschte Partikel im Fluidsystem aufgefangen und entfernt. Das steigert die Leistungsfähigkeit des Systems und sorgt für spezifikationsgerechte Fluidprodukte.

Filter anzeigen

An kritischen Stellen in industriellen Fluidsystemen zum Transport von Flüssigkeiten und Gasen sorgen die Filter von Swagelok ® dafür, dass unerwünschte Partikel aufgefangen und zurückgehalten werden. Damit tragen sie dazu bei, Beschädigungen an kritischen Systemkomponenten, Beeinträchtigungen bei der Probengenauigkeit und der Analyse, nicht spezifikationsgerechte Produkte in Fluidsystembetrieben und weitere Probleme zu vermeiden, die in der Folge entstehen könnten.

Wir stellen hochwertige Koaleszenz-Partikelfilter, Inline-Partikelfilter, T-Filter, hochreine Filter und ultrahochreine Filter für die Anwendung mit Flüssigkeiten und Gasen her. Unsere industriellen Fluidsystemfilter sind in einer Vielzahl von Filterelementmaterialien und Nennporengrößen erhältlich. Für eine zuverlässige Filtration Ihrer Fluidsysteme zur Vermeidung von Verunreinigungen oder partikelbedingten Durchflussproblemen in Ihren Systemen sind die Filter von Swagelok die ideale Lösung.

Erfahren Sie mehr über die Funktion industrieller Fluidsystemfilter, über die verschiedenen Filtertypen, wo diese einzusetzen sind und welche Best Practices es für Installations- und Instandhaltungstätigkeiten gibt.

Benötigen Sie weitere Informationen zur Auswahl der geeigneten Filter?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

필터 카테고리

UHP 가스 필터

UHP 가스 필터

고순도 환경에 적합하게 설계된 이 여과 시스템은 고순도 알루미나 요소와 316L 스테인리스강 하우징을 사용하므로 높은 유량과 압력에서 작동할 수 있습니다.

수분제거(Coalescing) 필터

수분제거(Coalescing) 필터

공기와 가스 스트림을 효율적으로 여과할 수 있도록 설계된 이 수분제거(Coalescing) 필터는 액체 에어로졸, 물과 오일을 제거하여 민감한 장비를 보호합니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

Swagelok의 고품질 정밀 제조 교체 부품 및 액세서리로 여과 시스템의 효율과 수명을 확보하십시오.

파티클 필터

파티클 필터

액체 및 가스로부터 먼지, 오물, 녹을 효율적으로 여과합니다. 교체 가능한 요소를 통해 손쉬운 유지보수와 최소한의 압력 강하를 보장합니다.

Filter—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Field Engineer von Swagelok

Field Engineering von Swagelok

Für die Fehlerbehebung und Optimierung Ihrer Fluid- und Probenahmesysteme stehen Ihnen die Field Engineers von Swagelok weltweit zur Seite.

Treffen Sie die Field Engineers von Swagelok

Ressourcenzentrum

Swagelok-Ingenieure und das Team von Lightfoot Defence arbeiten gemeinsam an der Entwicklung innovativer Lösungen
Lightfoot Defence Kampfjet-Fallstudie

Lightfoot Defence, ein führendes Unternehmen im Bereich Kühltechnik im Militär- und Handelssektor, hat mit Swagelok an der Entwicklung innovativer Lösungen für den Eurofighter gearbeitet. Erfahren Sie, wie mit Fluidsystemkomponenten von Swagelok High-Tech-Kühltechnik für Lightfoot entwickelt wurde.

Evaluierungs- und Beratungsservices von Swagelok im Bereich Probenahme
Drei Regeln für präzise Analyseergebnisse

Erfahren Sie mehr über drei häufige Problemfelder in Probenahmesystemen, die zu ungenauen Analyseergebnissen führen und Sie zudem Zeit und Geld kosten.

Analysetechnik von Swagelok
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik

In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Mike Frost, Field Engineer bei Swagelok, bei der Auswertung eines analytischen Probenahmesystems
Fragen und Antworten zur analytischen Probennahme mit Mike Frost

Mike Frost, Manager im Bereich Field Engineering bei Swagelok, kennt die Herausforderungen bei der Entnahme analytischer Proben und teilt wertvolle Tipps.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.