text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 1/4 in. Female NPT x 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder

Referencia #: SS-4-A-4RS

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/4 インチ
Tipo de conexión 1 NPTめねじ
Tamaño conexión 2 1/4 インチ
Tipo de conexión 2 ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Rectos

Optimiza las transiciones entre componentes y mantiene la integridad del sistema—lo que lo hace ideal para conexiones directas y críticas de sistemas de fluidos.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 1/4 in. Female NPT x 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder

Referencia #: SS-4-A-4RS
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Optimiza las transiciones entre componentes y mantiene la integridad del sistema—lo que lo hace ideal para conexiones directas y críticas de sistemas de fluidos.

Especificaciones

SS-4-A-4RS — Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 1/4 in. Female NPT x 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/4 インチ
Tipo de conexión 1 NPTめねじ
Tamaño conexión 2 1/4 インチ
Tipo de conexión 2 ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-A 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12-A-12RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-12-A-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-12-AN-1-12 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ JICおねじ 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12-SAE-7-12 Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-16-A Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16-A-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-16-A-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-16-AN-1-16 Acero inoxidable 316 1 5/16-12 pulg. Male JIC Thread 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2-A Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2-A-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-2-A-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-A-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-4-AG-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-AN-1-2 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male JIC Thread 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-AN-1-4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male JIC Thread 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-AT-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-SAE-1-4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-SAE-1-4AN Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. Male JIC Thread Ver producto
SS-4-SAE-7-4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6-A Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-A-6RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-6-A-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6-AG-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-AN-1-4 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Male JIC Thread 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-AN-1-6 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Male JIC Thread 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-A-RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6-AT-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-SAE-1-4 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-SAE-1-6 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-SAE-1-6AN Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/8 pulg. Male JIC Thread Ver producto
SS-6-SAE-7-4 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6-SAE-7-6 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8-A Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-A-8RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-8-A-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8-AG-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-AN-1-8 Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Male JIC Thread 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-AT-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-SAE-1-8 Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-SAE-7-8 Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.