text.skipToContent text.skipToNavigation

Déverseur en acier inoxydable, 0 à 3,4 bar (50 psig), configuration A, siège en FKM, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,20

型番: KBP1E0A4A5A20000

仕様

属性
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Coefficient de débit Cv de 0,20
Poignée Poignée bouton verte
Pression d’entrée maximale 3,4 bar (50 psig)
Température maximale, °F (°C) 176 (80)
Configuration des orifices A
Orifices Filetage NPT femelle 1/4 po
Plage de régulation 0 à 3,4 bar (50 psig)
Mécanisme de détection Membrane en alliage X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011100
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 41112404
UNSPSC (11.0501) 41112404
UNSPSC (13.0601) 41112404
UNSPSC (15.1) 41112404
UNSPSC (17.1001) 41112404
Déverseurs

Le régulateur de pression série KBP est un déverseur haute sensibilité à usage général conçu pour réguler la pression en amont dans un circuit de process ou d’analyse.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Déverseur en acier inoxydable, 0 à 3,4 bar (50 psig), configuration A, siège en FKM, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,20

型番: KBP1E0A4A5A20000
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Déverseurs
Le régulateur de pression série KBP est un déverseur haute sensibilité à usage général conçu pour réguler la pression en amont dans un circuit de process ou d’analyse.

仕様

KBP1E0A4A5A20000 — Déverseur en acier inoxydable, 0 à 3,4 bar (50 psig), configuration A, siège en FKM, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,20

属性
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Coefficient de débit Cv de 0,20
Poignée Poignée bouton verte
Pression d’entrée maximale 3,4 bar (50 psig)
Température maximale, °F (°C) 176 (80)
Configuration des orifices A
Orifices Filetage NPT femelle 1/4 po
Plage de régulation 0 à 3,4 bar (50 psig)
Mécanisme de détection Membrane en alliage X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011100
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 41112404
UNSPSC (11.0501) 41112404
UNSPSC (13.0601) 41112404
UNSPSC (15.1) 41112404
UNSPSC (17.1001) 41112404
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
一次側の最高使用圧力(20℃にて)
二次側の圧力調整範囲
ポート
ポート・パターン
KBP1F0A4A5A20000 316 Stainless Steel 100 psig (6.8 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT A 製品を見る
KBP1F0D4A5A20000 316 Stainless Steel 100 psig (6.8 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT D 製品を見る
KBP1G0A4A5A20000 316 Stainless Steel 250 psig (17.2 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT A 製品を見る
KBP1J0A4A5A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT A 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。