|
Système de soudure Swagelok, bloc de fixation série 5
Réf. pièce : CWS-5TFB
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Blocs de fixationObtenez des soudures orbitales uniformes et de qualité avec la gamme d'outils et d'accessoires Swagelok, qui vous permettront d'effectuer des soudures précises et reproductibles dans diverses configurations. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Système de soudure Swagelok, bloc de fixation série 5
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Blocs de fixation
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding; Up to 200 A peak output capability; Easy-to-use color touch screen in multiple languages; Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow; Weighs less than 50 lb or 23 kg; Compatible with Swagelok welding system weld heads
Spécifications
CWS-5TFB — Système de soudure Swagelok, bloc de fixation série 5
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Diamètre du tube | De 1/8 à 5/8 po et de 3 à 17,3 mm |
| Série de soudeuse | Série 5 |
| eClass (4.1) | 21020501 |
| eClass (5.1.4) | 21025001 |
| eClass (6.0) | 21020500 |
| eClass (6.1) | 21020500 |
| eClass (10.1) | 21020500 |
| UNSPSC (4.03) | 23171901 |
| UNSPSC (10.0) | 27112800 |
| UNSPSC (11.0501) | 27112800 |
| UNSPSC (13.0601) | 27112800 |
| UNSPSC (15.1) | 27112800 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Série de soudeuse
|
Diamètre du tube
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-10TFB | Series 10 | 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
