text.skipToContent text.skipToNavigation
hose insulation

Swagelok® Hose Insulation

Insulation for hoses helps keep system fluid inside the hose at desired temperature levels, especially important when maintaining hot or cold fluid temperatures is required.

Connect with a Hose Specialist

Swagelok hoses wrapped in low thermal conductivity aerogel insulation allow you to keep fluids within desired temperature ranges and minimize safety risks and high energy costs related to working with those fluids. Factors such as free air convection, air flow, humidity and dew point, energy savings, and safe-to-touch recommendations can all be influences in determining when additional hose insulation will benefit your system. Considerations for Hose Insulation has more information.

Learn How to Solve Semiconductor Fabrication Challenges with Insulated Hoses

Swagelok offers the Y insulation option for when that additional insulation is needed. The low thermal conductivity aerogel insulation material minimizes the bulk needed to achieve desired surface temperatures. The flexible polyolefin heat shrink insulated hose cover enables the hose to be flexible, vapor permeation resistant, and abrasion resistant. It is rated for continuous hose surface temperature use from –65°F (–53°C) up to 257°F (125°C).

Select the Right Hose

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.