Adaptateurs à bride Swagelok®
Les adaptateurs à bride avec raccord pour tube Swagelok® assurent la transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes, sans filetage ni soudure, limitant ainsi les points de fuites potentiels dans des applications comme les lignes d’instrumentation.
Voir des adaptateurs à brideLes adaptateurs à bride Swagelok assurent une transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes, sans filetage ni soudure. Ils sont usinés à partir de pièces forgées monoblocs, ce qui leur confère une résistance optimale au niveau de la transition et limite les risques de fuites.
Disponibles dans plusieurs alliages et plusieurs modèles, nos adaptateurs à bride peuvent satisfaire les exigences de toutes sortes d’applications. Pour ce qui est de la face de la bride, l’utilisateur peut choisir entre différents types : face plate, face surélevée ou avec joint torique (RTJ). Disponibles avec des brides conformes aux normes ANSI, DIN, EN et JIS, les adaptateurs sont proposés avec des caractéristiques diverses, qu’il s’agisse de la taille des brides, de la classe de pression ou du type d’étanchéité. L’une des extrémités des adaptateurs à bride peut être un raccord pour tube Swagelok contrôlable avec méplats de serrage sur le corps pour faciliter l’assemblage, ou un autre type de raccordement selon les besoins du système.
Vous avez des questions sur les adaptateurs à bride ?
Catégories d’adaptateurs à bride

Brides ANSI
Connectez des tuyaux, des vannes et d’autres équipements avec des brides ANSI sûres et étanches.

Brides DIN
Respectez les normes allemandes (Deutsche Industrie Normen) en connectant des tuyaux, des vannes et d’autres équipements avec des brides DIN.

Brides EN
Assemblez des tuyaux ou des composants ou fixez un équipement sur une surface à l’aide de brides conformes aux normes EN.

Brides tournantes
Maximisez la flexibilité et l’adaptabilité avec des brides tournantes pour systèmes fluides industriels.
Catalogues des adaptateurs à bride
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Caractéristiques : Transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes sans filetage ni soudure ; Différents types de brides conformes aux normes ASME, DIN, EN et JIS ; Corps forgé monobloc intégralement usiné ; Disponibles avec des raccords pour tubes Swagelok® de diamètre allant jusqu’à 50 mm ou 2 po

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile entdeckenRessourcenzentrum

Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.