text.skipToContent text.skipToNavigation
instrumentos de medición

Instrumentos de Medición Swagelok®

Swagelok tiene disponibles instrumentos de medición de líquidos y gases de fácil operación y lectura, como manómetros, transductores, sensores y medidores de caudal, que ofrecen lecturas precisas al instante.

Solicitud de Información sobre Instrumentos de Medición

La medición precisa de la temperatura y la presión en sistemas de fluidos es imprescindible para mantener estable el caudal de los fluidos para la precisión del proceso. Consiga sistemas precisos con cualquiera de los dispositivos Swagelok para medición de fluidos y gases.

  • Los sensores de caudal serie FV4 Swagelok® ayudan a identificar el aumento o la disminución del caudal en los sistemas de gas proporcionando una actuación segura para la detección precisa mediante un flotador de actuación rápida.
  • Los manómetros ofrecen mediciones precisas para aplicaciones industriales, de ultra alta pureza y sanitarias, y están disponibles en distintos rangos de presión, tamaños de esfera, conexiones y montajes.
  • Los transductores de presión Swagelok monitorizan con precisión la presión electrónica para las aplicaciones industriales. Los transductores están disponibles con un amplio rango de presiones, conexiones a proceso, conectores eléctricos y señales de salida que apoyan diversos requisitos del sistema.
  • Los medidores de caudal de área variable ofrecen una medición de alta precisión con escalas calibradas individualmente y basadas en pruebas de caudal para la precisión del proceso
  • Los termómetros son actuados por una bobina helicoidal bimetálica con elementos de gel sin silicona para amortiguar los efectos de las vibraciones, con carcasas herméticamente cerradas para evitar que se empañen y que la humedad dañe los componentes internos.
  • Los termopozos están recomendados para proteger a los termómetros bimetálicos con amortiguación Swagelok de posibles daños por contacto directo con fluidos de proceso a presión, viscosos, corrosivos o abrasivos. También permiten la sustitución o mantenimiento de los termómetros sin afectar al proceso o al sistema.

Introducción a la Evaluación de Sistemas

Catégories de dispositifs de mesure

Capteurs de pression

Capteurs de pression

Assurez un contrôle précis de la pression dans des applications industrielles diverses avec les capteurs de pression Swagelok.

Débitmètres à section variable

Débitmètres à section variable

Fournissent des mesures précises du débit avec des gaz ou des liquides au moyen d’un tube conique en métal ou en verre et d’un flotteur, garantissant ainsi le rendement du système.

Détecteurs de débit

Détecteurs de débit

Conçus pour résister aux environnements difficiles, les détecteurs de débit haute sensibilité fonctionnent avec une précision constante dans les process industriels.

Sondes thermométriques

Sondes thermométriques

Conçues pour protéger les capteurs contre des conditions difficiles et garantir des mesures fiables, elles permettent de procéder à l’entretien des capteurs sans avoir à interrompre le process.

Thermomètres

Thermomètres

Obtenez de manière simple des mesures de température fiables en utilisant des thermomètres avec spirale bimétallique au mouvement amorti, conformes à la norme ASME B40.200 et faciles à étalonner sur le terrain.

Catálogos de Instrumentos de Medición

Encuentre información detallada de producto que necesita, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Se Instala un Racor Swagelok
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Un ingeniero de campo Swagelok comenta con un cliente los resultados de la evaluación del sistema de toma de muestras.
Qué Hacer y Qué No Hacer para conseguir la Exactitud de los Sistemas de Toma de Muestras

Siga estos consejos para obtener muestras más precisas y representativas de su sistema de toma de muestras industrial.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.