Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes d'arrêt à obturateur ascendant, séries 4P et 5P
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 et 3/4 po
- –28°C (–20°F) à 204°C (400°F)
- Acier inoxydable 316
- 6,8 bar (100 psig) à 413 bar (6000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes d'arrêt à obturateur ascendant, séries 4P et 5P — Configuration droite
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4PDF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-5PDF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-5PDM8-F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-4PDM4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle -
Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes d'arrêt à obturateur ascendant, séries 4P et 5P — Configuration droite avec orifice pour manomètre
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4PDGF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-5PDGM8-F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires