text.skipToContent text.skipToNavigation
Messgeräte

Swagelok® Messgeräte

Swagelok bietet einfach zu bedienende und leicht ablesbare Messgeräte für Flüssigkeiten und Gase, wie Manometer, Messumformer, Sensoren und Durchflussmesser, die genaue Messwerte liefern, wenn sie benötigt werden.

Informationen zu Messgeräten anfordern

Die genaue Messung von Temperatur und Druck in Fluidsystemen ist unerlässlich, um einen stabilen Fluidstrom für die Prozessgenauigkeit zu gewährleisten. Flüssigkeits- und Gasmessgeräte von Swagelok sorgen für Präzision.

  • Durchflusssensoren der Serie FV4 von Swagelok® werden zur Erkennung von erhöhtem oder verringertem Durchfluss in Gassystemen eingesetzt, wobei ein Schwebekörper einen Schnappschalter betätigt.
  • Manometer bieten präzise Messungen für industrielle, ultrahochreine und hygienische Anwendungen und sind in einer Vielzahl von Druckbereichen, Anzeigegrößen, Anschlüssen und Befestigungen erhältlich.
  • Druckmessumformer von Swagelok ermöglichen eine präzise elektronische Drucküberwachung in industriellen Anwendungen. Die Messumformer sind in einer Vielzahl von Druckbereichen, Prozessanschlüssen, elektrischen Anschlüssen und Ausgangssignalen erhältlich, um den unterschiedlichen Systemanforderungen gerecht zu werden.
  • Schwebekörperdurchflussmesser bieten hochgenaue Messungen mit individuell kalibrierten Skalen auf der Grundlage von Durchflussversuchen für Prozessgenauigkeit.
  • Die Thermometer arbeiten mit einer Bimetallspirale, die in einem silikonfreien, schwingungsdämpfenden Gel gelagert ist. Das Gehäuse ist hermetisch abgedichtet, um Beschlagen und Feuchtigkeitsschäden an den inneren Bauteilen zu vermeiden.
  • Schutzrohre werden empfohlen, um schwingungsgedämpfte Swagelok Bimetall-Thermometer vor Schäden durch Kontakt mit unter Druck stehenden, korrosiven, fließenden, viskosen oder abrasiven Fluiden zu schützen. Sie ermöglichen auch den Ausbau von Thermometern zum Austausch oder zur Wartung, ohne den Prozess oder das System zu stören.

Systemevaluierung starten

Catégories de dispositifs de mesure

Capteurs de pression

Capteurs de pression

Mantenga una monitorización electrónica precisa de la presión en gran variedad de aplicaciones industriales con los transductores de presión Swagelok.

Détecteurs de débit

Détecteurs de débit

Conçus pour résister aux environnements difficiles, les détecteurs de débit haute sensibilité fonctionnent avec une précision constante dans les process industriels.

Medidores de caudal de área variable

Medidores de caudal de área variable

Ofrecen una medición precisa de gases y líquidos y aseguran la eficiencia del sistema con un diseño de tubo cónico y flotador disponible en diseños de metal y vidrio.

Termopares

Termopares

Diseñado para proteger los sensores de condiciones adversas y asegurar mediciones precisas, facilitando el mantenimiento de los sensores sin interrumpir el proceso.

Termómetros

Termómetros

Asegure lecturas fiables y una fácil calibración en campo con termómetros bimetálicos de desplazamiento amortiguado, fáciles de utilizar y conformes con ASME B40.200.

Messgeräte—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern

Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.

Manometerausfälle verhindern

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Se Instala un Racor Swagelok
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Un ingeniero de campo Swagelok comenta con un cliente los resultados de la evaluación del sistema de toma de muestras.
Qué Hacer y Qué No Hacer para conseguir la Exactitud de los Sistemas de Toma de Muestras

Siga estos consejos para obtener muestras más precisas y representativas de su sistema de toma de muestras industrial.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。