text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons filetés

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons filetés

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po - - Afficher le produit
B-4-P Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-8-P Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-12-P Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-16-P Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-1-P Acier inoxydable 316 1/16 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-2-P Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-2-P-RS Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - Afficher le produit
SS-4-P Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-4-P-RS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - Afficher le produit
SS-4-P-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-6-P Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-6-P-RS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - Afficher le produit
SS-6-P-RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-8-P Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-8-P-RS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - Afficher le produit
SS-8-P-RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.