Catalogs
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈 — 저압 3-Way 방향 전환형
트러니언-스타일 83 및 H83 시리즈 볼 밸브는 고압 및 저압 애플리케이션에서 내구성 강한 서비스를 제공합니다. 디자인이 컴팩트하고 최대 유량을 제공하며, 작동 토크가 낮고, 온도 범위가 넓으며, ECE R110-type 승인을 받았습니다.
Vannes tourillon à boisseau sphérique: Série 83 et Série H83
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig); Raccords Swagelok® pour tubes de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 po, et raccordements NPT; Construction en acier inoxydable 316
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-L83XKF4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
SS-L83XPF4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage NPT | 1/4 po | Taraudage NPT | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.