text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique monobloc 7 voies série 40 en acier inoxydable, Cv de 0,07, raccord pour tube Swagelok femelle 1/8 po

Réf. pièce : SS-43Z6FS2

Ajouter aux favoris

Catalogues

7 voies, commutation

La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Dimension du raccordement 3 1/8 po
Type du raccordement 3 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Dimension du raccordement 4 1/8 po
Type du raccordement 4 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Cv maximal 0.07
Passage d'écoulement Standard
Type d’écoulement 7 voies, commutation
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Levier
Certification faibles émissions Oui
Orifice 0,062 po / 1,6 mm
Matériau de garniture PTFE
Matériau de bague/disque Acier inoxydable revêtu de PTFE
Pression nominale à température ambiante 500 PSIG À 100°F / 34,4 BAR À 37°C
Catégorie d'usage Général
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.