text.skipToContent text.skipToNavigation

Système de support — Support pour tube en plastique boulonné

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Système de support — Support pour tube en plastique boulonné
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Diam. ext. du tube
Longueur
Rayon de cintrage
304-S1-PA-4T Polyamide 1/4 po - - Afficher le produit
304-S1-PP-10TM Polypropylène 10 mm - - Afficher le produit
304-S1-PP-12TM Polypropylène 12 mm - - Afficher le produit
304-S1-PP-4T Polypropylène 1/4 po - - Afficher le produit
304-S1-PP-6T Polypropylène 3/8 po - - Afficher le produit
304-S1-PP-6TM Polypropylène 6 mm - - Afficher le produit
304-S1-PP-8TM Polypropylène 8 mm - - Afficher le produit
304-S3-PA-16T Polyamide 1 po - - Afficher le produit
304-S3-PA-8T Polyamide 1/2 po - - Afficher le produit
304-S3-PP-10T Polypropylène 5/8 po - - Afficher le produit
304-S3-PP-12T Polypropylène 3/4 po - - Afficher le produit
304-S3-PP-14T Polypropylène 7/8 po - - Afficher le produit
304-S3-PP-16T Polypropylène 1 po - - Afficher le produit
304-S3-PP-16TM Polypropylène 16 mm - - Afficher le produit
304-S3-PP-18TM Polypropylène 18 mm - - Afficher le produit
304-S3-PP-25TM Polypropylène 25 mm - - Afficher le produit
304-S3-PP-8T Polypropylène 1/2 po - - Afficher le produit
304-S5-PP-20T Polypropylène 1 1/4 po - - Afficher le produit
304-S5-PP-24T Polypropylène 1 1/2 po - - Afficher le produit
316-S3-PP-8T Polypropylène 1/2 po - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.