text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Part #: SS-400-C

Specifications

Attribute Value
Body Material Acier inoxydable 316
Bored Through No
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 po
Connection 1 Type Raccord Swagelok® pour tubes
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Caps

Tube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Part #: SS-400-C
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Caps
Tube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns.

Specifications

SS-400-C — Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Attribute Value
Body Material Acier inoxydable 316
Bored Through No
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 po
Connection 1 Type Raccord Swagelok® pour tubes
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - View Product
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - View Product
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - View Product
6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - View Product
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - View Product
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-810-C Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
PFA-420-C PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-100-C Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-1010-C Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-10M0-C Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-1210-C Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-12M0-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-14M0-C Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tube Swagelok® - - View Product
SS-15M0-C Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-1610-C Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-16M0-C Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-18M0-C Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-2000-C Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-3M0-C Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-4M0-C Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-500-C Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-600-C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-6M0-C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-810-C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-8M0-C Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.