Soupapes — Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P — Purgeur, configuration droite
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Soupapes — Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P — Purgeur, configuration droite
Facilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok.
Purgeurs et vannes de purge, Purgeurs, Vannes de purge,
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig), Températures jusqu’à 454°C (850°F), Acier inoxydable 316, acier au carbone ou alliage R-405.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-BVM2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
SS-BVM2-SH | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Embout de tube | Afficher le produit |
SS-BVM4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
SS-BVM4-C3-SH | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent cannelé | Afficher le produit |
SS-BVM4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
SS-BVM4-SH | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
SS-BVM6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
SS-BVM8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
SS-BVM8-SH | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
SS-BVST4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage UNF mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.